|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Système de direction des faisceaux Aegis Qube™

Système de direction des faisceaux Aegis Qube™
Système de direction des faisceaux Aegis Qube™

  • Confine et dirige les faisceaux optiques
  • Favorise la sécurité de l'oeil laser
  • Construction modulaire et polyvalente
  • Compatible avec nos supports optiques
  • Assemblage et alignement faciles

Informations ProduitDescription du produitDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Le Système de direction des faisceaux Aegis Qube™ est un moyen modulaire et polyvalent de diriger, blinder et confiner des faisceaux laser ou de lumière similaire au dessus d'une table optique. Le système est composé d'un cube creux permettant de disposer et de confiner les supports optiques, un support de tige solide et une bride de serrage pour le montage du cube sur une table optique, ainsi qu'une vaste sélection de tubes de différentes longueurs pour diriger le faisceau optique à l'extérieur du cube dans les tubes. Une large sélection d'adaptateurs est fournie pour permettre de nombreuses configurations de directions. Des couvercles sont fournis afin de fermer les côtés ouverts du cube.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
   Cubes et adaptateurs
 
Disponible
 Q-OC-1  Enceinte cubique  
$151.98
 
2 semaines
 Q-XE-TA-1  Plaque de base du tube de propagation  
$29.99
 
2 semaines
 Q-XE-CP-1  Couvercle de cube  
$19.38
 
Disponible
 Q-XE-DI-1  Plaque d'accès à la sonde de faisceau  
$60.18
 
Disponible
 Q-XE-DI-2  Plaque d'accès au faisceau SMA  
$60.18
 
Disponible
 Q-XE-MA-1  Plaque de base pour pince pour colonne/table  
$27.54
 
Disponible
 Q-A50-E  Support d'adaptateur optique, 12,7 mm  
$29.58
 
Disponible
 Q-CC-1  Pions connecteurs de cube  
$9.69
 
Disponible
 Q-CP-1  Adaptateur de tige pour cube  
$25.50
   Supports d'optiques
 
4 semaines
 Q-SS100-R3HN  Support Trait-Point-Plan en acier inoxydable, 25,4 mm de diamètre  
$119.00
 
Disponible
 Q-IBC-1  Support de prisme à pivot/cube séparateur de faisceau 3 axes  
$349.00
 
Disponible
 Q-XIPR-1  Polarisateur/Support tournant de lame d'onde, diamètre 25,4 mm  
$249.00
 
4 semaines
 Q-XILP-1  Positionneur de lentille XY, diamètre 1 pouce  
$200.94
   Montage de la table*
 
Disponible
 Q-TMS-0.75  Support à embase et bride de serrage, 19,1 mm  
$55.99
 
Disponible
 Q-TMS-1  Support à embase et bride de serrage, 25,4 mm  
$56.99
   Q-TMS-1,5  Support à embase et bride de serrage, 38,1 mm  
 
4 semaines
 Q-TMS-2  Support à embase et bride de serrage, 50,8 mm  
$58.99
 
2 semaines
 Q-TMS-3  Support à embase et bride de serrage, 76,2 mm  
$63.99
 
2 semaines
 Q-TMS-4  Support à embase et bride de serrage, 101,6 mm  
$66.99
   Tubes de propagation
 
Disponible
 Q-BT-1  Tube de propagation, 25,4 mm  
$9.99
 
Disponible
 Q-BT-2  Tube de propagation, 50,8 mm  
$12.99
 
Disponible
 Q-BT-3  Tube de propagation, 76,2 mm  
$15.99
   Q-BT-4,5  Tube de propagation, 114,3 mm  
 
Disponible
 Q-BT-6  Tube de propagation, 152,4 mm  
$24.99
 
Disponible
 Q-BT-12  Tube de propagation, 304,8 mm  
$29.99
 
Disponible
 Q-BT-C  Connecteur, Tube de propagation  
$26.52
    
 
Disponible
 Q-RG-4  Tige de guidage, espacement 101,6 mm  
$10.71
 
Disponible
 Q-RG-6  Tige de guidage, espacement 152,4 mm  
$11.73
 
Disponible
 Q-RG-8  Tige de guidage, espacement 203,2 mm  
$13.26
 
Disponible
 Q-RG-10  Tige de guidage, espacement 254 mm  
$14.28
 
Disponible
 Q-RG-12  Tige de guidage, espacement 304,8 mm  
$15.81

* Série PS à embase à commander séparément(voir Système de Colonnes à Embase)

Enceinte cubique Q-OC-1



Supports d'optiques Q-SS100-R3HN



Q-IBC-1 support de prisme à pivot /cube séparateur de faisceau ( le cube Q-OC-1 est monté au sommet de cet assemblage).



Polarisateur tournant Q-XIPR-1



Le positionneur de lentille Q-XILP-1 XY, représenté fixé à un adaptateur de tube de propagation Q-XE-TA-1. Q-XE-TA-1 est vendu séparément du Q-XILP-1.



Série Q-TMS support de colonne à embase et bride de serrage (colonne à embase de la série PS à commander séparément)



Dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut : adaptateur de tube de propagation Q-XE-TA-1, couvercle Q-XE-CP-1, plaques d'accès au faisceau de la série Q-XE-DI



Tubes de propagation de la série Q-BT



(de gauche à droite) Q-CP-1, Q-A50-E et Q-XE-MA-1




Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .