|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Tiges et colonnes > Système de construction modulaire

Système de construction modulaire
Système de construction modulaire
Cube: CC-1-M, Banc: CR-1-M, Base: CB-2-M

  • Construction rapide et facile d'assemblages optiques rigides
  • Trous lamés et taraudés M6 pour le montage
  • Un produit idéal pour votre laboratoire

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Notre système de construction modulaire est constitué de quelques éléments de base en aluminium d'une grande polyvalence. Un cube, un banc et une équerre/base suffisent à construire toutes sortes d'applications.



Références pour commander
 Quantité  Model  Prix  Description
 
Disponible
 CC-1-M  
$16.32
 Cube élémentaire 25,4 x 25,4 mm
 
Disponible
 CR-1-M  
$18.36
 Banc élémentaire 25,4 x 127 mm
 
Disponible
 CB-2-M  
$85.68
 Équerre élémentaire 63,5 x 88,9 mm (2 pièces)



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .