|
|
| Système de Colonnes à Embase |
|
|
 (de gauche à droite) M-PS Colonne à Embase, PS-F Bride de Serrage, M-PS-E Colonne de Rallonge, M-PS-SC Anneau Coulissant, Entretoises
|
- Alignement très stable et maintenu à long terme.
- La bride de serrage bloque une colonne à embase n'importe où sur une table optique.
- Création de presque n'importe quelle hauteur avec des colonnes rallonge et des entretoises.
- Rainure d'indexation pour un repérage rapide de la hauteur.
- Nouvel adaptateur pour supports de miroirs à 45 degrés
|
|
|
|
Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D |
Informations Produit
Le système de colonnes à embase permet un montage ultra-stable des supports d'optique. Fabriquées en acier inoxydable rectifié, ces colonnes de 25,4mm de diamètre permettent de conserver à long terme l'alignement du système optique. Les brides de serrage bloquent les embases à n'importe quel endroit sur une table d'optique. Les embases PS-B-0.5 et PS-B-1 ont un orifice de passage M6 et peuvent être utilisées pour transformer les tiges de la série TPS en embases. Le M-SS-1-B convertit un trou M6 en un trou M4 pour monter des composants à proximité de la surface de la table. L'anneau coulissant M-PS-SC permet le positionnement en hauteur et en rotation autour de la colonne d'un support d'optique. Les adaptateurs de la série M-PS-45 permettent aux supports optiques de la série Suprema SN100/SS100 et de la série Ultima U100-A d'être montés sur colonne à embase de façon fixe à 45 degrés.
Le système de colonnes à embase permet un montage ultra-stable des supports d'optique. Fabriquées en acier inoxydable rectifié, ces colonnes de 25,4mm de diamètre permettent de conserver à long terme l'alignement du système optique. Les brides de serrage bloquent les embases à n'importe quel endroit sur une table d'optique. Les embases PS-B-0.5 et PS-B-1 ont un orifice de passage M6 et peuvent être utilisées pour transformer les tiges de la série TPS en embases. Le M-SS-1-B convertit un trou M6 en un trou M4 pour monter des composants à proximité de la surface de la table. L'anneau coulissant M-PS-SC permet le positionnement en hauteur et en rotation autour de la colonne d'un support d'optique. Les adaptateurs de la série M-PS-45 permettent aux supports optiques de la série Suprema SN100/SS100 et de la série Ultima U100-A d'être montés sur colonne à embase de façon fixe à 45 degrés.
Références pour commander |
| Quantité |
Model |
Prix |
Description |
Hauteur (mm) |
Filetage |
Disponible |
PS-F |
$9.49 |
Bride de serrage |
|
M6 |
Disponible |
M-PS-0.5 |
$17.99 |
Colonne à embase |
12,7 |
M4 |
Disponible |
M-PS-1 |
$19.99 |
Colonne à embase |
25,4 |
M4 |
Disponible |
M-PS-2 |
$21.99 |
Colonne à embase |
50,8 |
M4 |
Disponible |
M-PS-3 |
$24.99 |
Colonne à embase |
76,2 |
M4 |
Disponible |
M-PS-4 |
$30.99 |
Colonne à embase |
101,6 |
M4 |
Disponible |
M-PS-0.5E |
$15.61 |
Colonne de rallonge |
12,7 |
M4 |
Disponible |
M-PS-1E |
$17.75 |
Colonne de rallonge |
25,4 |
M4 |
Disponible |
M-PS-2E |
$19.79 |
Colonne de rallonge |
50,8 |
M4 |
Disponible |
M-PS-3E |
$21.93 |
Colonne de rallonge |
76,2 |
M4 |
Disponible |
M-PS-4E |
$27.13 |
Colonne de rallonge |
101,6 |
M4 |
Disponible |
PS-0.125 |
$6.32 |
Entretoise |
3,18 |
M4 lisse |
Disponible |
PS-0.25 |
$6.32 |
Entretoise |
6,35 |
M4lisse |
Disponible |
PS-B-0.5 |
$13.30 |
Embase |
12,7 |
M6 Lamé |
Disponible |
PS-B-1 |
$15.30 |
Embase |
25,4 |
M6 Lamé |
Disponible |
M-SS-1-B |
$11.53 |
Adaptateur de Filetage |
6,35 |
M6 / M4 |
9 semaines |
M-PS-SC |
$23.97 |
Anneau coulissant |
|
M4 |
Disponible |
M-PS-45-SUP |
$24.99 |
Adaptateur d'embase à 45 degrés pour support fileté Suprema* |
M4 |
Disponible |
M-PS-45-SUP-C |
$24.99 |
Adaptateur d'embase à 45 degrés pour support lamé Suprema* |
M4 |
7 semaines |
M-PS-45-ULT |
$19.99 |
Adaptateur d'embase 45 degrés pour support de série Ultima U100-A |
M4 |
|
| *Seulement pour supports d'optiques Suprema de diamètre 25.4 mm |
|
| Retour en haut de page |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|