Construire votre propre système
Pour élaborer votre propre système de lampe flash série Q vous avez besoin de :
- Boîtier de lampe 60000 série Q
- Ensemble(s) de lentilles de focalisation
- Structure de réflecteur arrière 60005 *
- Kit d'interface approprié pour votre lampe
- Adaptateur de support approprié pour votre lampe
- Alimentation appropriée pour votre lampe
- Lampe flash de votre choix
Figure 1 : Sortie UV de la lampe flash Xe 6427 des boîtiers de série Q, avec et sans un réflecteur arrière. Les données ont été mesurées avec le spectrographe 1/4 m MS257 et un PDA. Et bien qu'elles ne soient pas ajustées pour la réponse spectrale de l'instrument, elles indiquent tout de même clairement que le réflecteur est beaucoup plus efficace lors de certaines longeurs d'ondes par rapport à d'autres.
Boîtier de lampe
La série Q possède quatre ouvertures, mais vous ne pouvez utiliser qu'un maximum de trois condenseurs avec ces lampes flash car un côté est obstrué par un fil d'amorcage. Généralement, un condenseur et un réflecteur arrière sont utilisés. La figure 1 montre la contribution du réflecteur arrière à la sortie totale ; il est plus utile à de grandes longueurs d'ondes.
Le tableau 1 compare les divers ensembles de lentilles de focalisation proposées pour la série Q,
Tableau 1 : Comparaison des condenseurs
|
Référence |
Type de condenseur |
Nombre d'ouverture F/# |
Matériau de la lentille |
Facteur de conversion de la lentille** |
Plage spectrale de transmission de la lentille (nm) |
| 60006
|
Collimation |
F/1,5 |
Silice fondue UV |
0,06 |
200 - 2500 |
| 60008
|
F/0,85, Pyrex asphèrique |
F/0,85 |
Pyrex® |
0,13 |
350 - 2500 |
| 60076
|
Collimation |
F/1 |
Silice fondue UV |
0,11 |
200 - 2500 |
| 60007
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
F/2,2 |
Silice fondue UV |
0,05 |
200 - 2500 |
Précautions de sécurité
Ces lampes possèdent une puissance crête et une sortie dans l'UV très élevées. Prenez les précautions de sécurité UV appropriées confinez le faisceau ou utilisez des lunettes et des gants de protection.
Figure 2 : Différent composants spectraux d'une flash possèdent une dépendance de temps différentes, avec notamment la sortie UV ayant la plus courte durée. L'infrarouge du plasma à arc dure le plus longtemps.
Figure 3 : Sortie spectrale d'une lampe 6427 avec entrées 5 J et 1,2 J.
Alimentations électriques
Les alimentations 68825 et 68826 font fonctionner nos lampes flash au Xénon. Elles possèdent toutes deux les fonctions pratiques suivantes :
- Contrôle par panneau frontal et affichage de l'énergie et de la fréquence
- Réglage automatique de l'énergie flash afin de rester dans les limites de fonctionnement de la lampe et l'alimentation
Note concernant les perturbations électromagnétiques
L'allumage de la lampe à arc requiert une tension élevée, des impulsions haute fréquence pour amorcer la lampe, et une libération de courant élevée pour soutenir l'arc. L'allumage crée une énergie électromagnétique significative, qui peut occasionnellement interférer avec l'équipement associé. Même les circuits conformes CEM peuvent nécessiter une attention supplémentaire pour la mise à la terre, le routage de câbles et le blindage CEM afin d'éviter une interférence à l'allumage. Les interférences peuvent être plus problématiques avec un système de lampe à arc impulsionnel car chaque impulsion requiert un allumage de la lampe.
Spécifications de l'alimentation
|
Référence |
68825
|
68826
|
| Entrées AC |
115/230 VCA, 50/60 Hz, 120 W max. |
115/230 VCA, 50/60 Hz, 120 W max. |
| Puissance de sortie typique |
Impulsion unique jusqu'à 100 Hz* |
Impulsion unique jusqu'à 60 Hz |
| Max Energy |
0,32 J |
5 J |
| Trigger Input |
Déclenché par front d'impulsion TTL positive |
Déclenché par front d'impulsion TTL positive |
| Sync Output |
Impulsion TTL |
Impulsion TTL |
| Poids (kg) |
3,2 |
3,2 |
* La fréquence de répétition optimale est de 50 Hz ou plus.