L'altération induite par la lumière est considérée comme un des dangers les plus sérieux qui menace les objets et oeuvres d'art. Cela peut causer un endommagement permanent de l'artéfact. Le système de test d'altération 80190 de Newport effectue un rapide balayage des pigments présents sur les artéfacts et aide à identifier ceux qui ont une extrême sensibilité dans la plage de longueurs d'onde visible.
De récents tests sur le terrain indiquent aussi que le système peut être utilisé pour prédire les changements de couleur qui résulteraient d'une exposition à la lumière, dans des conditions d'exposition particulières. Une autre application utile prédit la longévité de la correspondance des couleurs à la suite d'une restauration. Le système est particulièrement utile pour évaluer les effets de l'éclairage des expositions sur les oeuvres ou objets nouvellement acquis comme les découvertes archéologiques ou l'art moderne, ou pour tester les objets qui subiront des changements de conditions lumineuses. De plus, ces mesures sont effectuées sans changement perceptible dans la couleur de l'artéfact.
Artéfacts compatibles avec ce système
La plupart des artéfacts peuvent supporter l'exposition concentrée du système de test d'altération 80190. L'énergie dégagée porte généralement la zone de test à ~50°C. La plupart des objets ne sont pas susceptibles de subir des dommages suite à ce modeste échauffement, sauf s'ils sont faits de matériaux qui fondent à basse température comme la cire. Ce système a été utilisé avec succès pour tester les peintures, les impressions et les dessins, la sculpture, les textiles et les manuscrits.
Principe de fonctionnement
Le système de test d'altération émet un minuscule point lumineux concentré sur une très petite surface de l'artéfact (~0,4 mm de diamètre), pour y provoquer l'altération. Simultanément, la réflectance depuis la surface éclairée est mesurée, et les changements détectés. Des mesures colorimétriques continues en temps réel contrôlent l'évolution de l'altération. En comparant le taux d'altération de la zone de test à une norme connue, il est possible de déterminer sa photosensibilité de manière appropriée. La figure 1 montre les composants du système.
Figure 1 : Composants du système de test d'altération 80190.
Source lumineuse
Le système met en oeuvre une lampe à arc au Xénon 75 W dans un boîtier série Q, alimenté par une source d'alimentation très stable. Pour s'assurer que le vieillissement de la lampe et les changements de température ambiante n'affectent pas la sortie lumineuse à long terme, nous incluons un contrôleur d'intensité lumineuse. Ce système de contrôle surveille continuellement la sortie de la source, la compare à un niveau prédéfini et ajuste l'alimentation pour maintenir le signal mesuré au niveau défini. Nous incluons un filtre à eau pour supprimer l'IR et deux filtres optiques pour isoler la région spectrale de 400 à 700 nm souhaitée.
Systèmes de libération de fibres
Le faisceau en sortie de la source est filtré et collimaté ; un ensemble optique est utilisé pour focaliser le faisceau sur une fibre en verre de silice de 200 mm de diamètre. Cette fibre apporte l'énergie vers la zone de test. Un autre ensemble optique à la sortie de la fibre focalise la lumière sur un point de ~0,4 mm, sur la surface de l'échantillon. Une seconde fibre en verre de silice, de 600 mm de diamètre, récolte le flux réfléchi par la zone de test éclairée et le fait parvenir à un système de détection. Les deux fibres dotées de sondes de focalisation sont abritées dans un bloc d'aluminium adapté.
Système de détection
Le système de détection est un spectromètre intégré. Le détecteur est une matrice de photodiode sensible aux longueurs d'ondes comprise entre 375 et 900 nm. Il est idéal pour les mesures de niveaux lumineux élevés où les petits changements doivent être détectés. Le système de détection possède une interface USB. Le logiciel de commande logicielle contrôle le paramétrage ; les données s'affichent sur l'écran de l'ordinateur et sont stockées sur disque.
Accessoires en option
Le système n'inclut ni plaque de base ni platines de translation. Contactez Newport pour en savoir plus sur ces accessoires de montage ou tout autre produit.
Pour les systèmes personnalisés
Ce système est conçu spécifiquement pour tester l'altération induite par la lumière sur des pièces de musée. Nous pouvons développer des systèmes personnalisés pour les autres études de photo-dégradation. Nos simulateurs solaires sont souvent utilisés pour le test des crèmes solaires, des cosmétiques et pour les études de photo-dégradation des matériaux. La sortie haute intensité sur une grande surface peut simuler des heures de rayonnement solaire, en quelques minutes. Contactez-nous avec vos spécifications.