Pourquoi choisir le MerlinTM?
Sa performance supérieure et sa facilité d'utilisation font de Merlin le meilleur système de mesure pour les applications exigeantes. Regardez ses avantages :
- Détection synchrone améliore le S/N et isole de la radiation ambiante
- Utilisable du 180 nm au 40 mm, avec détecteurs interchangeables
- Mesures calibrées
- L'entrée de référence corrige le canal de mesure pour compenser la dérive de la source
- L'option du canal de signal double vous permet de prendre des mesures sur une gamme spectrale très large sans changer manuellement les détecteurs
- Smart RangingTM; un paramètre de changement de gain facile vous garantit la meilleure gamme d'amplification
- Mesures d'affichage en W, W cm-2, dBm ou V
Composition d'un système synchrone numérique MerlinTM
Trois composants du Système Merlin :
- Unité de Commande MerlinTM
- Détecteur(s) avec préamplificateur
- Hacheur optique
Ces trois composants ont été conçus pour fonctionner ensemble en système. Quand vous branchez le détecteur dans l'Unité de commande Merlin, le Merlin identifie le détecteur et, si vous utilisez un détecteur calibré, il télécharge l'information de calibrage.
Unité de commande Merlin
Le Merlin est un véritable synchrone numérique. Un ordinateur de traitement du signal puissant effectue la démodulation et le filtrage. Cela permet une plus grande flexibilité et une fidélité que dans les synchrones analogiques. Sélectionnez un fonctionnement mono ou double phase et une constante de temps simple ou double (filtrage pole simple ou double), selon vos besoins. La capacité de traitement impressionnante permet une conversion et un ratioing du signal immédiats, et forme la base du Smart Ranging.
L'unité de commande Merlin est au coeur du Système de radiométrie Merlin. L'unité de commande conduit le hacheur et agit comme un amplificateur synchrone pour retirer le signal et rejeter le rayonnement de fond non modulé. Il traite alors la valeur du signal en utilisant les données de calibrage enregistrées précédemment. La valeur du signal est affichée dans les unités sélectionnées. Nous proposons des instruments Merlin simple et double canal. Les modèles double canal supportent deux détecteurs, mais un seul peut fonctionner à la fois.
Hacheur optique
Le hacheur module le rayonnement à mesurer. Nous proposons une version ouverte et deux versions fermées, avec une sélection de lames. Vous n'avez pas besoin de contrôleur de hacheur (ou source d'alimentation) : il est intégré dans l'unité de commande Merlin. Utilisez l'entrée synchrone si votre signal est modulé par d'autres moyens. Votre choix de roue hachée (pas inclus avec toutes les têtes de "chopper") dépend de votre choix de fréquence de hachage.
Le hacheur ouvert 75154 ets le choix le plus économique si vous n'avez pas besoin d'un parcours de faisceau encadré. Le 75151 et le 75152 sont deux têtes de "chopper" fermées. Choisissez le 75151 si vous allez monter en colonne le hacheur sur d'autres instruments Oriel ; choisissez le 75152 si vous allez monter en colonne la tête du hacheur ou le monter sur une table optique.
Choisissez votre fréquence de hachage
Souvent, il suffit de hacher simplement le faisceau optique ; la fréquence de hachage n'est pas importante (à condition que ce soit sous la limite de 1100 Hz du Merlin DSP). Cependant, il y a certains facteurs qui suggèrent des fréquences de hachage particulières pour optimiser votre système. Une pratique courante, supprimer le bruit généré par l'alimentation du système, exige le hachage à un multiple impair de la moitié de la fréquence de la ligne dans votre secteur géographique. Par exemple, aux Etats-Unis, on utilise généralement du 90 Hz parce que c'est le tiers multiple de 30 Hz, la moitié de la ligne de 60 Hz. Vous aurez besoin d'utiliser les fréquences de hachage les plus élevées pour suivre les signaux changeants les plus rapides.
Un autre élément à prendre en compte : la sensibilité du détecteur à la fréquence de hachage. Les détecteurs pyroélectriques et PbS, par exemple, fonctionnent mieux à de basses fréquences, de préférence sous 200 Hz. d'un autre côté, les détecteurs PbSe ont une meilleure réponse aux plus hautes fréquences de hachage. La meilleure façon de déterminer le taux de hachage correct est de connecter votre système et de l'optimiser selon vos conditions particulières. Avec la "loi de la moitié de la ligne", utilisez cette règle pour commencer : utilisez la plus haute fréquence de hachage et la plus basse constante de temps correspondante qui vous donnera le signal adapté au ratio de bruit : cela accélérera d'autant votre taux de collecte de données.
Taille de faisceau et étalonnage
Le Merlin calcule le contenu de la première harmonique du signal haché, ce qui donne la valeur RMS. La relation entre cette valeur RMS et la valeur pic à pic du signal varie en fonction du rapport de la taille du faisceau sur la taille de l'ouverture de la roue hachée. Pour un très petit faisceau, par exemple pour un faisceau laser HeNe passant à travers une roue d'ouverture 5, le signal est presque une onde carrée, et le rapport résultant de la tension RMS mesurée rapporté à la tension pic à pic est 0,4502. Quand le hacheur encadré est illuminé par un faisceau totalement uniforme, en résulte une forme d'onde triangulaire, et la RMS résultante est 0,3113 de la valeur pic à pic. D'autres conditions d'illumination produisent les valeurs intermédiaires du facteur RMS. En comandant un détecteur calibré Merlin, vous recevrez des données basées sur un réglage expérimental à petit faisceau et onde carrée. Si vos conditions de mesure sont différentes, vous aurez besoin de modifier le facteur détalonnage pour rapporter le changement dans le multiplicateur RMS.
Détecteur
Nous proposons les détecteurs Merlin suivants
Tableau 1 : Détecteurs pour Merlin
|
Type de détecteur |
Plage longueur d'onde utilisable |
| Photomultiplicateurs |
160 à 1100 nm |
| Silicium |
185 à 1100 nm |
| InGaAs |
800 à 1700 nm |
| Ge |
700 à 1800 nm |
| PbS |
0.7 à 3 mm |
| PbSe |
1à 5 mm |
| Pyroélectrique |
200 nm à 40 mm |
| HgCdZnTe |
2 à 6 mm |
Télémétrie intelligente Smart RangingTM
Le paramètre Smart Ranging Merlin simplifie les mesures. Le réglage du gain est sélectionné automatiquement et sans difficulté. La chaine d'amplificateur à très bas bruit,multi-étages et gamme dynamique très large du Merlin est échantillonnée en séquence à chaque étape plusieurs fois durant chaque cycle et la tension non saturée la plus haute est utilisée pour la conversion analogique à numérique. Cela signifie que vous êtes assuré de l'utilisation maximale de la résolution du système A/N pour chaque lecture. Les registres et accumulateur 40 bit de lacarte d'acquisition créent une gamme dynamique théorique effective de 1012, Mais les niveaux de bruit le font baisser à 107.
Deuxième canal de capacité totale
L'automatisation est beaucoup plus facile avec une unité de commande Merlin double canal. Le deuxième canal vous permet de passer à un autre détecteur automatiquement afin de pouvoir couvrir une gamme de longueur d'onde bien plus large. Tous les paramètres accessibles sur votre premier canal sont disponibles sur le deuxième. Un monochromateur 1/4 m 260 Cornerstone et Merlin double canal constituent une excellent combinaison puisque le Cornerstone a deux ports de sortie. Le logiciel TRACQ en option contrôlera les deux instruments, acquérera, traitera et affichera les données.
Le logiciel interne fait le travail
L'électronique Merlin vous fournit le contrôle total des paramètres du système ; le logiciel interne Merlin' vous permet de brancher le détecteur et de prendre les mesures de base avec un réglage minimal. La combinaison de la simplicité et de la flexibilité provient de l'interface utilisateur. Vous pouvez contrôler le Merlin depuis un menu accessible sur le panneau frontal de votre appareil. Quatre touches fonctions et un clavier vous permettent un contrôle total de toutes les options. Le LCD affiche vos données en W, W cm-2, dBm ou V. Pour trouver un signal crête, vous pouvez utiliser l'affichage en oscilloscope ou en échelle graphique analogique avec mise à jour rapide.
Communications RS-232 ou IEEE-488 (GPIB)
La collecte de données est simple,avec le Merlin. L'option entre les tableaux de communication RS-232 ou IEEE-488 (GPIB) couvre la plupart des possibilités pour intégrer le Merlin dans le système de contrôle par ordinateur. Chacune de ces tableaux d'interface vous permet de télécharger des paramètres systèmes, de calibrer le signal, ou de télécharger les données collectées. Si vous utilisez un Oriel Cornerstone ou un Monochromateur MS257 avec un Merlin, vous pouvez commander le système entier à travers le TRACQ, votre logiciel d'acquisition de données et de radiométrie.