Figure 1 : Spectre normalisé de rayonnements de corps noir @ 1273 K, enregistré avec le MIR 8025 et des détecteurs proche infrarouge.
Figure 2 : Spectre normalisé de rayonnements de corps noir @ 1273 K, enregistré avec le scanner et les détecteurs MIR 8025 en condition de fonctionnement non-purgées Le spectre montre l'absorption atmosphérique de l'eau et du dioxyde de carbone.Tableau 1 : Détecteurs MIR 8025TM
| Référence |
Type de détecteur |
Plage de réponse |
Taille élément de détection |
Optiques utilisées |
Séparateur de faisceau |
Refroidi |
D Typique* (cm Hz1/2 W-1) |
Conditions du test *** |
Eclairement (Wcm-2) |
Gain |
Modulation (Hz) |
Voltage RMS |
| 80019 |
Si |
14,000 - 10,000 cm-1 (0.7 - 1 mm) |
1 mm de diamètre |
F/0.68, 31 mm f, Pyrex® Asphere |
CaF2 |
|
1 x 1014 |
1 x 10-4 |
1 x 107 |
150 |
6 x 10-3 |
| 80020 |
InGaAs |
10,000 - 6,000 cm-1 (1 - 1.7 mm) |
1 mm de diamètre |
F/0.68, 31 mm f, Pyrex® Asphere |
CaF2 |
|
1 x 1012 |
1 x 10-4 |
1 x 106 |
150 |
7 x 10-2 |
| 80014 |
InGaAs étendu
|
8,000 - 4,000 cm-1 (1.2 - 2.5 mm) |
1 mm de diamètre |
F/0.68, 31 mm f, Pyrex® Asphere |
CaF2 |
X (TE)* |
1 x 1012 |
1 x 10-4 |
1 x 106 |
150 |
0.18 |
| 80021 |
InSb |
10,000 - 2,000 cm-1 (1 - 5 mm) |
2 x 2 mm |
F/2, 75 mm f, CaF2 |
CaF2 |
X (Liquid N2) |
3 x 1011 |
1 x 10-4 |
2.5 x 104 A/V |
500 |
7 x 10-2 |
| 80015** |
HgCdZnTe |
10,000 - 1,700 cm-1 (1 - 6 mm) |
1 x 1 mm |
F/2, 75 mm f, CaF2 |
CaF2 |
X (TE) |
1.2 x 1010 |
1 x 10-4 |
Fixé*** |
500 |
5 x 10-2 |
| 80008 |
DTGS |
6,000 - 350 cm-1 (1.7 - 28 mm) |
1 x 1 mm |
Parabole hors-axe |
KBr |
|
1.5 x 109 à 3.5 x 109 |
1 x 10-4 |
Fixé*** |
500 |
1.8 x 10-2 |
| 80026 |
MCT |
5,000 - 600 cm-1 (2 - 17 mm) |
1 x 1 mm |
Parabole hors-axe |
KBr |
X (Liquid N2) |
5 x 1010 |
1 x 10-4 |
Elevé, deuxième niveau**** |
150 |
1.6 x 10-2 |
* Requiert le contrôleur de refroidissement au TE 77055 (précisez la tension du secteur lors de la commande)
** Pour 110 V uniquement. Commandez le 80016 pour fonctionnement en 220 V.
*** Données obtenues avec un véritable appareil de mesure RMS. Le rayonnement du corps noir a été modulé avec un hacheur mécanique et seul l'élément détecteur a été irradié par un flux de rayonnement connu provenant d'un corps noir à 1273 K. Aucune optique n'a été utilisée.
****Le gain du détecteur est optimisé pour la source du 80007. Le potentiomètre interne permet d'obtenir un gain précis et d'effectuer des réglages.
*****Le détecteur présente deux phases d'amplification et trois sélections possibles : LOW (bas), MED (moyen) et HIGH (élevé). La seconde phase fournit un couplage CA et une amplification x 10.