Support sur tige
Le modèle 77612 est un support simple monté sur tige. Il suffit de faire glisser la sonde de faisceau lumineux à la position adéquate et de la fixer à l'aide de la vis de serrage. Il s'adapte à toutes les tiges optiques avec un filetage de 1/4-20. La tige optique n'est pas incluse.
Supports à brides pour sondes de faisceau lumineux
Ces supports sont dotés d'une ouverture de 16 mm à l'une de leurs extrémités afin d'y insérer une sonde de faisceau lumineux, et d'une bride mâle ou femelle de série 38,1 mm à l'autre extrémité. Ils permettent de raccorder des sondes de faisceau à des composants ou instruments Oriel de série 38,1 mm. Ils sont utiles pour maintenir une sonde de faisceau de focalisation à l'entrée d'un monochromateur. Nous proposons deux types de supports : fixes (non réglables) ou réglables.
Supports à brides fixes
Les modèles 77837 et 77803 permettent de glisser la sonde le long de l'axe et de la fixer à l'aide de vis de serrage. Ils ne sont pas réglables.
Supports à brides réglables
Le modèle 77818 permet un ajustement sur les axes X et Y. Il est composé de deux plaques reliées entre elles à l'aide de vis et de rondelles plates. L'une des plaques s'adapte à un composant femelle de série 38,1 mm et l'autre soutient la sonde de faisceau. En desserrant les vis, on peut déplacer la sonde de faisceau de 1,6 mm dans les directions X et Y. Il existe également un ajustement en Z avant de fixer la sonde à la position souhaitée.
Le modèle 77801 est doté d'un réglage angulaire. L'angle peut être réglé de 1,6° en deux plans orthogonaux perpendiculaires à l'axe optique. Il est possible de positionner la sonde sur 6,3 mm le long de l'axe optique. Le modèle 77801 est doté d'une bride mâle de série 38,1 mm.
Connecteur de sonde à collimation de faisceau lumineux
Ce connecteur est un cylindre en aluminium doté de vis de serrage. Il relie deux sondes à collimation de faisceau lumineux afin de transférer l'énergie d'un faisceau de fibres à l'autre. Il se produit une perte d'énergie due aux pertes par réflexion au niveau de l'interface entre le faisceau de fibres et des surfaces de la lentille. La perte est aussi imputable à une légère défaillance d'alignement. Nous ne conseillons pas cet appareil pour les faisceaux lumineux dont le diamètre est inférieur à 2 mm.