Supports sur tige
Ces simples supports sur tige maintiennent les fibres à terminaison SMA ou ST en haut d'une tige optique. La tige n'est pas incluse. Son profil fin permet de placer la face de sortie de la fibre près du détecteur ou de l'échantillon.
Supports à brides pour fibres simples
Ces supports servent à coupler directement une fibre simple à une source de lumière, à un détecteur ou à une sphère intégrante Oriel. Ils sont dotés d'une bride de serrage léger de série 38,1 mm.
Coupleur laser à fibre
Ce coupleur de fibres comprend une lentille achromatique GRIN® pour focaliser un faisceau laser de 400 à 900 nm TEM00 dans une fibre simple. L'une de ses extrémités est dotée d'un filetage 1-32 externe à visser sur une tête laser, l'autre étant équipée d'un connecteur SMA à coupler à la fibre. La focalisation de la lentille se produit à son extrémité ; la fibre est vissée jusqu'à ce qu'elle vienne butter contre la lentille. Le coupleur est équipé d'un mécanisme d'inclinaison. Le fait d'incliner la lentille et le support de fibre en fonction du faisceau provoque un déplacement du spot focalisé au niveau de l'extrémité de la fibre, afin d'obtenir un positionnement précis au niveau du cœur de la fibre.