Plusieurs modèles disponibles
Nous proposons 3 modèles de supports, qui diffèrent en termes de bridage et de capacités de réglage :
77648 Dispositif universel à brides
Le modèle 77648 est conçu pour recevoir un composant à bride mâle de 38,1 mm en haut d'une tige optique de 76,2 mm. Le composant est retenu par une seule vis à serrage manuel.
77647 Dispositif universel à brides réglable
Le modèle 77647 est similaire au 77648 mais présente l'avantage de pouvoir être réglé. Le composant à bride mâle peut être incliné à l'intérieur d'un cercle de 9 mm.
77809 Dispositif à bride à centrage X-Y
Le modèle 77809 maintient un composant à bride mâle ou femelle de la série 38,1 mm en haut d'une tige optique de 51 mm et le translate le long des axes X et Y, à l'intérieur d'un cercle de 9 mm de diamètre. Sensibilité de 0,8 mm et ouverture utile de 25,4 mm.