Les supports de lentille ou d'objectif de la série LP permettent de définir des positionnements de précision avec deux, trois, ou cinq degrés de liberté pour des composants optiques. Le réglage d'axe s'effectue sans à-coup et avec une grande précision au moyen de vis d'ajustement au pas de 0,25 mm, équipées de nouveaux boutons moletés a empreinte hexagonale pour une plus grande sensibilité. Le nouveau dispositif de réglage XY est sans jeu et assure un positionnement précis et très stable dans le temps ainsi qu'une réduction notable des dérives thermiques et mécaniques dans le temps. Il n'est plus nécessaire d'utiliser de la graisse pour compenser le jeu entre les différents élements en mouvement. Les nouveaux mécanismes de verrouillage sur chaque axe de translation ou de rotation maintiennent fermement en position tout le montage, et non seulement la vis d'ajustement de précision, et sans influencer les réglage sur les autres axes, afin d'assurer un alignement optique stable. Serrer ou déserrer l'une des vis de blocage a un effet négligeable sur les autres axes.
Les modèle 2 axes XY permettent un réglage selon deux axes orthogonaux. Les modèles 3 axes XYZ permettent en plus la translation selon l'axe optique Z. La translation selon Z est effectué sans rotation de loptique au moyen d'une bague moletée au pas de 0,32 mm. Les modèles 5 axes XYZ θXθY permettent les réglages XYZ sans à-coup et un vrai pivot central autour de deux axes orthogonaux et coplanaires. Ces cinq degrés de liberté indépendants vous permettent de positionner une optique avec précision dans un plan quelconque et sur un axe quelconque.
L'ouverture centrale filetée permet lutilisation de contre-barillets et de nombreux barillets pour lentilles simples et des objectifs de microscope. Chaque support multi-axes est livré avec deux contre-barillets en Delrin ainsi qu'un support d'optique. Les barillets de la série LPLH permettent le remplacement rapide des composants optiques. Ils sont disponibles pour des optiques de diamètre standard entre 6,35, 12,7, 19,1, 25,4 ou 38,1 mm. L'optique repose contre un épaulement plat, et un contre-barillet en Delrin la maintient en place ; cet assemblage se visse simplement dans le support multi-axe LP. Nous proposons aussi un élément plein en aluminium, que vous pouvez usiner pour recevoir n'importe quel composant optique. Les barillets de la série LPMH autorisent le montage des objectifs de microscope et de diodes laser sur les supports multi-axes.
Les supports multi-axes de la série LP peuvent se monter directement sur les tables et les plateaux dexpérimentation en utilisant les plaques de bases intégrées; les supports LP peuvent se monter sur leurs plaques de base par deux de leurs cotés pour une utilisation main droite ou main gauche du mouvement x. Les modèles deux et trois -axes peuvent également être fixés sur une table sans leurs plaques de base pour en réduire lencombrement. Ceci nécessite de retirer la plaque de base et de démonter la partie inférieure du support pour la fixer sur la table, où ils peuvent être fixés en vertical à l'aide des deux trous situés à la base. Des trous lamés à la base des supports permettent la fixation sur tige et le réglage en hauteur et en azimut. Les modèles de dimensions semblables ont la même hauteur d'axe optique.