Les supports de la série MH maintiennent avec fiabilité les petites optiques jusqu'à 19,1 mm. Ils peuvent être utilisés avec les tiges et supports de tiges, ainsi qu'avec les bancs d'optique miniatures de la série M-MRL et les platines miniatures de la série M-MT. Associés aux barillets de la série MLH, ils permettent d'intégrer à votre système des optiques transmissives (telles que lentilles, filtres, polariseurs) de dimension inférieure à 19,1 mm.
Le MH-2P est conçu pour être directement fixé sur nos chariots microséries MCF(avec une rondelle adaptateur), sur nos tiges de séries M-SP et M-MSP, et pour utiliser la moitié d'une équerre MT-AB2 en tant que plaque adaptateur sur nos platines linéaires de la série M-MT. Le MH-2P est directement compatible avec les optiques de diamètre 19,1 mm ou les optiques de diamètre 12,7 mm en utilisant un adaptateur A-75-50.
Les barillets de la série MLH peuvent être montés dans le support de barillet MH-2P. Ce support autorise la rotation du barillet, idéal pour les polariseurs. Le modèle MLH-0.5 accepte des optiques de 12,7 mm et est livré avec un contre-barillet en Delrin pour sécuriser le montage optique. Le diaphragme à iris ID-0.5 peut également être monté dans le MH-2P.
Le support MH-2PM est compatible avec les objectifs de microscope dotés du filetage standard 0,800"-36 (20,25 RMS), tels que ceux de la série M ou L.
Produits associés
- Tiges M-SP et M-MSP
- Bancs de la série M-MRL
- Platines de la série M-MT