Les supports pour laser de la série ULM se fixent sur les pinces M-340-RC ou M-370-RC et constituent une manière pratique de monter n'importe quel laser cylindrique de diamètre compris entre 25,4 et 44,5 mm sur le matériel de positionnement et les tables doptique. Pour faciliter son centrage, le corps du laser est placé dans un V de référence, et se trouve maintenu en appui par une vis à bout Nylon.
Le modèle ULM-TILT offre deux degrés de réglage angulaire de précision au moyen d'une conception sur trois points qui assure la stabilité du pointage laser. Ses contacts sont en acier durci et poli, et ses pivots en V assurent la répétabilité de l'orientation angulaire et la stabilité thermique. Ces vis de réglage haute résolution sont en contact avec des pièces en carbure durci afin que le mouvement soit sans à-coup, les réglages aussi indépendants que possible, et la disposition du faisceau précise. Lorsqu'une lecture directe du déplacement est nécessaire, il est possible de commander une version avec butées micrométriques.
L' ULM-TILT peut être monté sur d'autres supports Newport, sur des pinces pour colonnes et sur des unités de positionnement au moyen de deux trous lamés.
Le modèle ULM est un support de laser fixe et non réglable qui peut être vissé sur d'autres composants au moyen de trois trous lamés horizontaux. Le montage sur pince s'effectue de la même manière que celui de l'ULM-TILT.