|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Tiges et colonnes > Supports de tiges à embases fixes et télescopiques

Supports de tiges à embases fixes et télescopiques
Supports de tiges à embases fixes et télescopiques
(de gauche à droite) PS-F, VPH-2-P, VPT-4-P, M-PS-A, et MPH-3-P

  • Embase intégrée pour une flexibilité de montage n'importe où sur votre table optique
  • Version standard, téléscopique et miniature
  • Supports de tiges à ressort pour un réglage d'une main
  • Design sans fond pour un montage au ras de la table optique

Informations ProduitDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les supports de tiges à embases ont les mêmes caractéristiques que les supports de tiges de nos séries VPH, MPH et VPT, à la différence qu'ils disposent en plus d'une embase. La bride de serrage PS-F offre une flexibilité supplémentaire en permettant de fixer les composants n'importe où sur votre table d'optique. De plus, ces supports de tige n'ont pas de partie inférieure, ce qui permet à la tige d’être en appuis à affleurement de la surface de la table. Cette caractéristique est avantageuse, en particulier pour maintenir une hauteur d'axe critique.
L'adaptateur d'embase de la série M-PS-A convertit n'importe quel support de tige standard en support de tige à embase.



Références produits
 Quantité  Model  Diamètre de la tige (mm)  Hauteur
(mm)
   Supports de tiges à embases standard
   VPH-1-P  12,7  30,2
   VPH-2-P  12,7  55,6
   VPH-3-P  12,7  81,0
   VPH-4-P  12,7  106,4
   VPH-6-P  12,7  157,2
   Supports de tiges à embases téléscopiques
   VPT-2-P  12,7  54,1-62,5
   VPT-3-P  12,7  104,9-113,3
   VPT-4-P  12,7  79,5-87,9
   Supports de tiges à embases miniatures
   MPH-0.5C-P*  7,9  23,9
   MPH-1-P  7,9  30,2
   MPH-2-P  7,9  55,6
   MPH-3-P  7,9  81,0
   Adaptateur d'embase et bride de serrage
   M-PS-A    Adaptateur d'embase
   PS-F    Bride de serrage

*support de tige croisé pour un montage horizontal ou vertical


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .