Les barillets de la série LH-R et les supports de la série M-LM-R forment un ensemble complet de supports d'optiques destinés à faciliter vos expérimentations. Les lentilles sont montées dans le barillet avec un contre-barillet en Delrin, qui les protège des traces de doigts ou rayures. Les lentilles montées dans les barillets sont maintenues dans le support au moyen d'un doigt équipé d'un ressort; permettant aux optiques d'être retirées et remplacées rapidement. De plus, les polariseurs peuvent être positionnés en rotation de façon précise en utilisant les graduations de 2°. Les supports sont compatibles avec nos tiges et nos rehausses. Les barillets sont disponibles pour des lentilles de diamètre 6,35 - 12,7 - 25,4 - 38,1 et 50,8 mm. Les supports et les barillets sont vendus séparément.