Informations Produit
Les barillets de la série LH-R et les supports de la série M-LM-R forment un ensemble complet de supports d'optiques destinés à faciliter vos expérimentations. Les lentilles sont montées dans le barillet avec un contre-barillet en Delrin, qui les protège des traces de doigts ou rayures. Les lentilles montées dans les barillets sont maintenues dans le support au moyen d'un doigt équipé d'un ressort; permettant aux optiques d'être retirées et remplacées rapidement. De plus, les polariseurs peuvent être positionnés en rotation de façon précise en utilisant les graduations de 2°. Les supports et les barillets sont vendus séparément.
Les barillets de la série LH-R et les supports de la série M-LM-R forment un ensemble complet de supports d'optiques destinés à faciliter vos expérimentations. Les lentilles sont montées dans le barillet avec un contre-barillet en Delrin, qui les protège des traces de doigts ou rayures. Les lentilles montées dans les barillets sont maintenues dans le support au moyen d'un doigt équipé d'un ressort; permettant aux optiques d'être retirées et remplacées rapidement. De plus, les polariseurs peuvent être positionnés en rotation de façon précise en utilisant les graduations de 2°. Les supports et les barillets sont vendus séparément.