Les supports de lentilles de la série CYH sont conçus spécifiquement pour la géométrie des optiques cylindriques. Ils sont caractérisés en particulier par la possibilité de réglage en rotation pour un alignement précis de la lentille cylindrique.
Les supports sont constitués d'une base qui centre la lentille et d'une bague moletée qui maintient la lentille en place. La face interne de la bague est une rondelle en Delrin qui entre en contact avec la surface de la lentille, afin d'exclure un contact ponctuel avec une bague métallique. Chaque modèle convient pour deux tailles d'optiques rectangulaires. CYH-1 et CYH-2 peuvent être montés dans les supports de la série LM-R, qui permettent un positionnement précis et une rotation facile pour l'alignement de l'axe du cylindre. Les options de montage supplémentaires de CYH-2 comprennent : la compatibilité avec le plateau tournant RSP-2T pour une rotation indexée précise de la lentille et avec le support 5 axes LP-2A pour un positionnement d'une finesse maximale.