|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de lentilles > Supports de lentilles cylindriques

Supports de lentilles cylindriques
Supports de lentilles cylindriques
(De gauche à droite) CYH-1 et CYH-2

  • Permet le réglage en rotation des lentilles cylindriques
  • Remplacement rapide et répétable de la lentille
  • Compatible avec les composants des systèmes métriques et non métriques

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les supports de lentilles de la série CYH sont conçus spécifiquement pour la géométrie des optiques cylindriques. Ils sont caractérisés en particulier par la possibilité de réglage en rotation pour un alignement précis de la lentille cylindrique.
CYH-1 et CYH-2 peuvent être montés dans les supports de la série LM-R, qui permettent un positionnement précis et une rotation facile pour l'alignement de l'axe du cylindre. Les options de montage supplémentaires de CYH-2 comprennent : la compatibilité avec le plateau tournant RSP-2T pour une rotation indexée précise de la lentille et avec le support 5 axes LP-2A pour un positionnement d'une finesse maximale.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Taille des Optiques
(mm)
 Ouverture utile
(mm)
 Prix
 
Disponible
 CYH-1  6,35 x 25,4 à 12,7 x 25,4  19,1  
$165.24
 
Disponible
 CYH-2  19,1 x 50,8 à 25,4 x 50,8  45,2  
$180.54


La base du support centre la lentille et la bague moletée maintient la lentille en place.




Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .