Les nouveaux supports compacts de positionnement de lentilles LA1-XY et LPV-1 offrent une solution économique pour les applications exigeant deux (XY) ou cinq (XYZ θXθY) axes de réglage de précision. Le profil mince du LA1-XY le rend idéal pour les applications OEM ou pour les projets de recherche avec un espace restreint sur la table de travail. Le positionnement précis est obtenu avec l'intégration de vis d'entraînement au pas de 0,25 mm. De plus, une empreinte hexagonale M2 intégrée dans les boutons d'entraînement permet un réglage optionnel avec une clé Allen. Chaque unité est fournie avec deux contre-barillets anti-rayure en Delrin pour fixer en toute sécurité les éléments optiques d'un diamètre extérieur maximum de 25,4 mm. Le montage est réalisé par l'accès à des trous filetés 8-32 ou M4 dans le corps du support.
Le LPV-1 peut se monter sur tige en utilisant son trou lamé pour vis M4.