|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de lentilles > Supports de lentilles compacts

Supports de lentilles compacts
Supports de lentilles compacts
De gauche à droite: LPV-1, LA1V-XY

  • Accepte des éléments optiques de 25,4 mm
  • Positionnement de précision utilisant des vis de réglage au pas de 0,25 mm.
  • Le profil mince est idéal pour les applications en espace restreint.
  • Compatibilitle avec des systèmes métriques et non métriques

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les nouveaux supports compacts de positionnement de lentilles LA1-XY et LPV-1 offrent une solution économique pour les applications exigeant deux (XY) ou cinq (XYZ θXθY) axes de réglage de précision. Le profil mince du LA1-XY le rend idéal pour les applications OEM ou pour les projets de recherche avec un espace restreint sur la table de travail. Le positionnement précis est obtenu avec l'intégration de vis d'entraînement au pas de 0,25 mm. De plus, une empreinte hexagonale M2 intégrée dans les boutons d'entraînement permet un réglage optionnel avec une clé Allen. Chaque unité est fournie avec deux contre-barillets anti-rayure en Delrin pour fixer en toute sécurité les éléments optiques d'un diamètre extérieur maximum de 25,4 mm. Le montage est réalisé par l'accès à des trous filetés 8-32 ou M4 dans le corps du support.
Le LPV-1 peut se monter sur tige en utilisant son trou lamé pour vis M4.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
 
Disponible
 LA1V-XY  Positionneur de lentille XY  
$129.99
 
Disponible
 LP-1A  Support de lentille 5 axes  
$637.50



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .