La série de supports LH est une solution pratique et économique pour le montage des lentilles et des séparateurs de faisceau. Le système comprend un support taraudé et un contre barillet en Delrin pour maintenir le composant optique de manière ferme et douce. Un trou M4 permet le montage sur tige des séries M-SP et M-MSP. Sur la face avant du support, on trouve deux trous permettant un montage en façade ou une utilisation avec une tige filetée (non fournie) afin de monter un système optique à coût réduit.
Les supports existent en plusieurs dimensions. Un support pour objectif de microscope est aussi disponible.