|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de lentilles > Supports de lentille

Supports de lentille
Supports de lentille
(En haut) LH-2, LH-1.5, LH-1
(En bas, de gauche à droite) LH-OBJ, LH-0.25, LH-0.5


  • Montage simple et pratique pour lentille
  • Dimensions courantes pour lentilles de 6,35 à 50,8 mm de diamètre et pour objectifs de microscope
  • Hauteurs d'axe optique standard
  • Faces avant perçées pour applications OEM
  • Montage sur tige ou sur façade

Informations ProduitDescription du produitDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
La série de supports LH est une solution pratique et économique pour le montage des lentilles et des séparateurs de faisceau. Le système comprend un support taraudé et un contre barillet en Delrin pour maintenir le composant optique de manière ferme et douce. Un trou M4 permet le montage sur tige.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Diamètre optique
(mm)
 Hauteur d'Axe
(mm)
 Prix
 
Disponible
 LH-0.25  6,35  25,4  
$22.75
 
Disponible
 LH-0.5  12,7  25,4  
$14.99
 
Disponible
 LH-1  25,4  25,4  
$16.99
 
Disponible
 LH-1.5  38,1  38,1  
$24.79
 
Disponible
 LH-2  50,8  38,1  
$24.99
 
Disponible
 LH-OBJ  Objectif de microscope  25,4  
$19.58



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .