|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de lentilles > Supports de lentille réglables en focalisation

Supports de lentille réglables en focalisation
Supports de lentille réglables en focalisation
(Colonne à embase et bride de serrage vendues séparément)

  • Sensibilité accrue avec le mécanisme interne de pas 0.32 mm
  • Focalisation précise et sans à-coup de la lentille, course de 5 mm
  • Positionnement axial sans rotation, blocable
  • Ouverture taraudée pour optiques allant jusqu'à 35 mm
  • Permet la translation selon un seul axe de composants montés sur tige

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Le support de lentille réglable en focalisation LFM-1A translate un élément optique dans la direction de son axe sans mouvement latéral ni rotation. Si vous tournez la bague externe, vous générez un mouvement de translation sans à-coup sur une course de 5 mm avec une précision de 1 mm. Pour éviter tout déreglement de votre positionnement, une série de vis blocantes est répartie tout autour de la bague d'ajustement, pour une plus grande commodité.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
 
2 semaines
 LFM-1A  Support de Lentille Réglable en Focalisation  
$246.84
 
2 semaines
 LPLH-1T  Adaptateur pour lentille  
$21.73
 
Disponible
 LPMH-1  Support d'objectif de microscope  
$21.73



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .