Le support de lentille réglable en focalisation LFM-1A translate un élément optique dans la direction de son axe sans mouvement latéral ni rotation. Pour améliorer la résolution en position et la sensibilité en focalisation, le mécanisme interne utilise maintenant une bague tournante de pas 0,32 mm. Si vous tournez la bague externe, vous générez un mouvement de translation sans à-coup sur une course de 5 mm avec une grande sensibilité. Pour éviter tout dérèglement de votre positionnement, une série de vis blocantes est répartie tout autour de la bague d'ajustement, pour une plus grande commodité.
Le LFM-1A convient pour les optiques de diamètre 35 mm, en utilisant directement les contre-Barrillets en Delrin fournis. Un adaptateur fileté LPLH-1T pour optiques de diamètre 25,4 mm est aussi fourni, avec son contre-barillet. Si vous souhaitez positionner un objectif de microscope, notre adaptateur pour objectifs LPMH-1 (taraudé 0,800-36) peut être commandé séparément. Le LFM-1A dispose de trous taraudés pour faciliter le montage sur tige ou sur un autre équipement optique.