Support de filtre/cuve
Pour les spectromètres couplés sur fibre, nous proposons le filtre combiné 78380 et le support de cuve 2 ports pour maintenir les filtres de diamètre 50,8 mm ou les filtres carrés sur le trajet du faisceau (épaisseur maximale du filtre : 3 mm), ou encore toute cuve de trajet optique 10 mm. La lumière est couplée par fibre des deux côtés du support, avec des blocs de collimation 78382 qui doivent être commandés séparément. Le support n'est pas directement compatible avec les fibres à terminaison SMA. Les collimateurs améliorent l'efficacité du système ; le premier collimate le faisceau divergent provenant de la fibre de sortie et le deuxième focalise la lumière collimatée dans la fibre d'entrée. Le 78380 possède un trou taraudé 1/4-20 et quatre trous débouchants pour le montage sur colonne sur table optique.
Supports de cuve
Les supports de cuve 78381 (2 ports) et 78385 (4 ports) accueillent toutes les cuves de trajet optique 10 mm. La lumière est couplée par fibre des deux côtés du support de cuve, avec des blocs de collimation 78382 qui doivent être commandés séparément. Les collimateurs sont nécessaires car les supports de cuve ne sont pas directement compatibles avec les fibres à terminaison SMA. Les collimateurs améliorent l'efficacité du système ; le premier collimate le faisceau divergent provenant de la fibre de sortie et le deuxième focalise la lumière collimatée dans la fibre d'entrée. Les deux supports possèdent un trou taraudé 1/4-20 et quatre trous débouchants.
Glissière de filtre
Nos minispectromètres série IS en espace libre possèdent une bride mâle Oriel standardisée de 1,5 pouce. Nous proposons une glissière de filtre avec bride femelle standardisée de 1,5 pouce, pouvant maintenir deux filtres de diamètre 25,4 mm et d'épaisseur allant jusqu'à 4 mm. Cette glissière, modèle 78379, possède également une bride mâle standardisée de 1,5 pouce ; deux détentes garantissent la répétabilité du positionnement des filtres.
Blocs de collimation
Les blocs de collimation 78382 collimatent le faisceau divergent provenant d'une fibre ou focalisent un faisceau collimaté dans une fibre. Ces sondes sont utilisées pour le transport de la lumière entre les fibres à terminaison SMA et le support de filtre ou de cuve. Ces fibres et les collimateurs doivent être commandés séparément. Le 78382 est un jeu de deux blocs de collimation.