|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Supports de cellule Pockels

Supports de cellule Pockels
Supports de cellule Pockels
Support PCH-1, ici avec cellule Pockels non incluse.

  • Conception compacte et robuste
  • Ouverture pour passage du câble d’alimentation
  • Positionnement par 3 points de contact
  • Réglages par vis au pas de 0,32 mm
  • Basculements ±2,5°
  • Customisation OEM possible

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Le support PCH-1 de Newport est le premier sur le marché permettant de positionner de manière précise et répétable de divers instruments électro-optiques comme les cellules Pockels.
Sa forme compacte permet de l'intégrer dans des systèmes optiques où l'encombrement est un facteur critique. Les réglages angulaires sont effectués au moyen de deux vis de précision à six pans creux au pas de 0,32 mm. Le support comporte aussi des vis spécifiques pour le verrouillage de la position. Des coussinets de contact assurent la stabilité de l'instrument en translation. La rotation est possible jusqu'à l'application du couvercle isolant en Delrin. Le réglage en hauteur est obtenu par pas de 3,2 mm en utilisant des entretoises.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Plage d'inclinaison  Plage d'ajustement roulis  Prix
 
4 semaines
 PCH-1  Alignement de cellule Pockels  ±2,5 °  ±4,0 °  
$332.52



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .