Le support d'optique SB18YZ positionne précisément n'importe quel élément dans un plan perpendiculaire à l'axe optique ; il est fréquemment utilisé pour positionner les trous de filtrage spatiaux. Il est compatible avec les trous sources de la série PNH, les objectifs de microscope et les barillets filetés au standard 20.25 RMS.
La course est ±2 mm sur les deux axes. Les butées micrométriques BM ont une sensibilité de 1 mm. Pour le réglage dun trou microscopique devant une optique à très courte focale, la sensibilité de 0,1mm des butées différentielles BD est indispensable. Les butées blocables BHC assurent le maintien en position de l'optique et évitent le dérèglement intempestif du système.
Le montage sur un cavalier CN26 amène l'axe optique du SB18YZ à la hauteur normalisée de 40 mm des composants X26.
Le support SB18YZ est livré avec une plaque de base pour le montage sur table.