|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de lentilles > Supports Multi-Axes de Lentille ou d'Objectif

Supports Multi-Axes de Lentille ou d'Objectif
Supports Multi-Axes de Lentille ou d'Objectif
(de gauche à droite) LP-05A, LP-1A, LP-2A

  • Système de positionnement sur deux, trois ou cinq axes pour lentilles simples, d'objectifs et d'autres optiques
  • Versions pour des optiques de diamètre de 6,35 à 50,8 mm
  • Vis de réglage de haut résolution au pas de 0,25mm pour les réglagesz en XYθXθY, et au pas de 0,32 mm pour le réglage en Z
  • Réglages angulaires à pivot central par rapport à l'optique
  • Mécanisme de réglage XY sans jeu
  • Mécanisme de verrouillage indépendant n'influençant pas le réglage

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les supports de lentille ou d'objectif de la série LP permettent de définir des positionnements de précision avec deux, trois, ou cinq degrés de liberté pour des composants optiques. Le réglage d'axe s'effectue sans à-coup et avec une grande précision au moyen de vis d'ajustement au pas de 0,25 mm, équipées de nouveaux boutons moletés a empreinte hexagonale pour une plus grande sensibilité. Le nouveau dispositif de réglage XY est sans jeu et assure un positionnement précis et très stable dans le temps ainsi qu'une réduction notable des dérives thermiques et mécaniques dans le temps. Il n'est plus nécessaire d'utiliser de la graisse pour compenser le jeu entre les différents élements en mouvement. Les nouveaux mécanismes de verrouillage sur chaque axe de translation ou de rotation maintiennent fermement en position tout le montage, et non seulement la vis d'ajustement de précision, et sans influencer les réglage sur les autres axes, afin d'assurer un alignement optique stable. Serrer ou déserrer l'une des vis de blocage a un effet négligeable sur les autres axes.
Les modèle 2 axes XY permettent un réglage selon deux axes orthogonaux. Les modèles 3 axes XYZ permettent en plus la translation selon l'axe optique ...



Références pour commander
 Quantité    Référence   OptiqueDiamètre
(mm)
 Hauteur Axe Optique
(mm)
 Description  Prix
   Série LP-05A
 
Disponible
   LP-05A-XY  12,7  50,8  Support 2 axes  
$299.88
 
Disponible
   LP-05A-XYZ  12,7  50,8  Support 3 axes  
$342.72
 
Disponible
   LP-05A  12,7  50,8  Support 5 axes  
$466.14
   Série LP-1A
 
Disponible
   LP-1A-XY  25,4  63,5  Support 2 axes  
$391.68
 
Disponible
   LP-1A-XYZ  25,4  63,5  Support 3 axes  
$449.82
 
Disponible
   LP-1A  25,4  63,5  Support 5 axes  
$637.50
   Série LP-2A
 
Disponible
   LP-2A-XY  38,1, 50,8  76,2  Support 2 axes  
$454.00
 
Disponible
   LP-2A-XYZ  38,1, 50,8  76,2  Support 3 axes  
$504.00
 
Disponible
   LP-2A  38,1, 50,8  76,2  Support 5 axes  
$681.00
   Barillet pour la série LP-05A
 
Disponible
   LPLH-25T  6,35    Barillet  
$23.77
 
Disponible
   LPLH-50T  12,7    Barillet  
$23.77
 
Disponible
   LPLH-75T  19,1    Barillet  
$21.73
 
Disponible
   LPMH-05      Support d'objectif de microscope  
$21.73
 
Disponible
   LPLH-BB      Élément plein à usiner  
$18.36
   Barillet pour la série LP-1A
 
2 semaines
   LPLH-1T  25,4    Barillet  
$21.73
 
Disponible
   LPMH-1      Support d'objectif de microscope  
$21.73
 
Disponible
   LPLH-0      Élément plein à usiner  
$19.38
 
Disponible
   LP1A-1-32      Adaptateur pour monture en C avec filetage 1-32  
$47.94
   Barillet pour la série LP-2A
 
Disponible
   LPLH-1.5T  38,1    Barillet  
$39.17
 
Disponible
   LPLH2-0      Élément plein à usiner  
$32.03
 
5 semaines
   LP2A-1-32      Adaptateur pour monture en C avec filetage 1-32  
$58.00



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .