Informations Produit
Le support GM-1RA est un élément de rotation 3 axes de précision conçu pour le positionnement angulaire des lames d'onde, des polariseurs et des cubes séparateurs de 25.4 mm. Les vis de réglage précises de pas de 0,25 mm sur le mécanisme de positionement sont pourvues de nouveaux boutons à empreinte hexagonale creuse pour améliorer la sensibilité du réglage. Le mécanisme de blocages des axes indépendants les uns des autres maintient un alignement optique stable. La platine de rotation intégrée a un guidage à chemin de billes offrant une rotation continue de 360° avec une graduation au pas de 2°. La rotation peut être verrouillée d'une façon sûre en serrant la vis située au bout du bouton de réglage en rotation.
Le support GM-1RA est un élément de rotation 3 axes de précision conçu pour le positionnement angulaire des lames d'onde, des polariseurs et des cubes séparateurs de 25.4 mm. Les vis de réglage précises de pas de 0,25 mm sur le mécanisme de positionement sont pourvues de nouveaux boutons à empreinte hexagonale creuse pour améliorer la sensibilité du réglage. Le mécanisme de blocages des axes indépendants les uns des autres maintient un alignement optique stable. La platine de rotation intégrée a un guidage à chemin de billes offrant une rotation continue de 360° avec une graduation au pas de 2°. La rotation peut être verrouillée d'une façon sûre en serrant la vis située au bout du bouton de réglage en rotation.