Les supports en Vé de la série VLH maintiennent les lentilles de presque toutes les formes. Les optiques sont automatiquement calées et maintenues avec douceur et fermeté entre la base en forme de Vé et un bloc en Vé fixé fermement en place grâce à une vis à serrage manuel, sur ressort.
Les VLH peuvent être adaptés à l'optique en modifiant la hauteur de l'entretoise, caractérisée par un guidage avec un alésage de grande longueur et qui coulisse sans se bloquer ni vibrer et se verrouille facilement en position en serrant les vis latérales à serrage manuel, sur ressort.
Ces supports ont une base dotée d'un trou lamé compatible avec les vis 8-32 et M4. Ceci permet une fixation facile sur nos séries métriques et non métriques de tiges SP et MSP et de colonnes à embase PS.