Quatre ports
Le corps du 78150 présente des ports sur les quatre côtés, avec des brides femelles de série 38,1 mm. Une bague d'accouplement mâle double est inclue, pour vous permettre de convertir un des ports en bride mâle. La combinaison vous permet de monter le 78150 sur la plupart de nos instruments. Si vous avez besoin d'une bague d'accouplement supplémentaire, vous pouvez en commander une sous le modèle 78122 séparément.
Supports lentilles inclus
Les séparateurs de faisceau sont généralement utilisés en lumière collimatée. Si votre application requiert une lumière non collimatée (convergente, ou divergente) à l'entrée ou à la sortie, le 78150 peut également s'adapter à vos besoins. Le 78150 inclue deux supports pour des lentilles de 38,1 mm de diamètre. La distance de la lentille au séparateur de faisceau est de 38,1mm. L'ouverture utile du support lentille est de 30mm.
Montage
Vous pouvez monter le 78150 directement sur nos autres instruments via les brides de série 38,1mm. Cela permet une rotation du 78150, et le faisceau séparé inscrit alors un cercle perpendiculaire au faisceau incident traversant. Deux trous taraudés 1/4-20 reçoivent les colonnes optiques si vous préférez monter en colonne l'élement et varier la hauteur de l'axe optique.