|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Support de prisme à pivot ULTIMA®

Support de prisme à pivot ULTIMA®
Support de prisme à pivot ULTIMA®

  • 3 axes avec un véritable positionnement sur pivot
  • Hauteur du centre de rotation 12,7 mm
  • Vis de réglage verrouillables au pas de 0,25 mm
  • Brevets américains 6 198 580 et 6 614 601

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Le nouveau support de prisme à pivot UGP-1 Ultima® utilise la technique brevetée de Newport pour proposer un véritable mouvement à pivot sur deux axes. Son point de centre de rotation est situé à 12,7 mm au-dessus de la surface de montage. Un troisième axe de rotation (lacet) permet de procéder à un réglage de précision sur une plage de ±5º, ce qui fait du modèle UGP-1 une solution parfaite pour l’alignement de précision des optiques de séparation de faisceaux de 25,4 mm. Des adaptateurs sont proposés pour une utilisation avec des optiques cylindriques et rectangulaires ou des cubes de 12,7 mm.
Une vis de réglage haute précision au pas de 0,25 mm et verrouillable permet de régler chaque axe. Les boutons en aluminium sont à empreinte hexagonale pour une utilisation optionnelle avec une clé Allen M2 et afin de bénéficier d’une sensibilité de réglage améliorée. Le bras de serrage réglable intégré représente une méthode sûre pour fixer vos systèmes optiques. Nous recommandons, pour une stabilité optimale, un montage sur des tiges de la série PS.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
 
2 semaines
 UGP-1  Support de prisme Ultima à pivot central  
$297.84
 
Disponible
 UGP-KIT-1  Kit adaptateur UGP 0,5 pouce (12,7 mm) Réhausseur de cube  
$23.77
 
Disponible
 UGP-KIT-2  Kit adaptateur UGP, optique rectangulaire  
$23.77
 
Disponible
 UGP-KIT-3  Kit adaptateur UGP, 1 pouce (25,4mm) Optique sphérique  
$23.77



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .