Informations Produit
Ces supports fournissent plusieurs options pratiques de montage pour les densités variables circulaires. La conception de leur axe de rotation permet de monter les densité rondes (vendues séparément) de manière à les maintenir fermement tout en les laissant libres de tourner.
Le modèle 941 offre la plus grande surface libre utile et son montage est possible sur les tiges, les plates-formes et les pinces. L'axe de rotation est solidaire d'un bloc percé de trous taraudés et de trous lamés.
Le modèle 946 est un support de précision qui permet un réglage angulaire de ±4° autour de chacun de deux axes orthogonaux, afin de commander la direction du faisceau réfléchi par le filtre. Un index permet d'utiliser la graduation de la monture de la densité.
Le modèle 960-RC peut être monté sur colonne ;pour un réglage rapide de la hauteur, il est équipé de deux degrés de réglage angulaire découplés sur ±5°. Un index permet d'utiliser la graduation de la monture de la densité.
Ces supports fournissent plusieurs options pratiques de montage pour les densités variables circulaires. La conception de leur axe de rotation permet de monter les densité rondes (vendues séparément) de manière à les maintenir fermement tout en les laissant libres de tourner.
Le modèle 941 offre la plus grande surface libre utile et son montage est possible sur les tiges, les plates-formes et les pinces. L'axe de rotation est solidaire d'un bloc percé de trous taraudés et de trous lamés.
Le modèle 946 est un support de précision qui permet un réglage angulaire de ±4° autour de chacun de deux axes orthogonaux, afin de commander la direction du faisceau réfléchi par le filtre. Un index permet d'utiliser la graduation de la monture de la densité.
Le modèle 960-RC peut être monté sur colonne ;pour un réglage rapide de la hauteur, il est équipé de deux degrés de réglage angulaire découplés sur ±5°. Un index permet d'utiliser la graduation de la monture de la densité.