|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Tiges et colonnes > Support Kin-a-Flip

Support Kin-a-Flip
Support Kin-a-Flip

  • Supports optiques basculante sur et hors des chemins de faisceaux
  • Répétabilité élevée, jusqu’à <100mrad
  • Construction compacte en acier inox
  • Pas d'aimants

Informations ProduitDescription du produitDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
La nouvelle série de supports à interface basculante Kin-a-Flip est idéale pour le positionnement des supports optiques sur et hors du chemin des faisceaux, avec une répétabilité maximale. Pour optimiser les caractéristiques de dilatation thermique, ils sont construits à partir d’acier inox de la série 300.
Les supports PS-KF sont de taille compacte et n’augmentent votre hauteur totale que de 12,7 mm. Ils sont proposés dans des configurations taraudées M4 ou lamées pour vis M4.



Références pour commander
 Quantité  Model  Description  Prix
 
Disponible
 M-PS-KF  Support à interface basculante, fixation par trou fileté M4  
$131.58
 
Disponible
 PS-KF-C  Support à interface basculante, fixation par trou lamé  
$131.58



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .