Empfohlener Aufbau für die Erzeugung eines Superkontinuums
Die Femtosekundenpulse des Lasers sollten durch einen faradayschen Isolator geleitet werden, um Rückreflexionen von den übrigen Optiken und dem SCG-800 zu verhindern. Um die beste Leistung zu erzielen (d.h. kürzeste Pulse und höchste Spitzenleistung), wird die Verwendung eines Prismenkompressors empfohlen, der die Dispersion in der Teleskopoptik und im Mikroskopobjektiv ausgleicht. Da das Modul SCG-800 polarisationserhaltend ist, sollte eine Polarisationsregelung erfolgen, um die Polarisation des Pumplichts an einer der Hauptachsen des Bauteils auszurichten. Eine grobe Ausrichtung lässt sich mit der an der Endfacette der Vorrichtung eingravierten Orientierungslinie erreichen. Die Feinabstimmung sollte durch Kontrolle der Polarisation des Lichts, das aus dem SCG-800 austritt, erfolgen. Die Einkopplung in das Modul erfolgt am besten über ein achromatisches 40X- oder 60X-Mikroskopobjektiv.
Beispiel für die austretende Strahlung