SuperMirrors sind das Ergebnis modernster Polier- und Ionenstrahl-Beschichtungstechnik und liefern die höchste Reflexion und die niedrigsten Verluste aller im Handel erhältlichen Spiegel. Die optischen Verluste liegen unter 100 ppm (typisch 50 ppm). Bei Einsatz in Etalons oder optischen Resonatoren liefern diese Spiegel eine Finesse von mehr als 30.000, während mit herkömmlichen Spiegeln lediglich Werte um 1000 erreicht werden.
Unsere Auswahl von Ionenstrahlbeschichtungen deckt den Wellenlängenbereich zwischen 583 und 1659 nm ab. In sorgfältig konstruierten Resonatoren erreichen die Spiegel der Serie F eine Finesse von mehr als 10.000 und eine Effizienz von mehr als 10%, die Spiegel der Serie T eine Finesse von mehr als 5.000 bei mehr als 50% Effizienz. Diese Beschichtungen werden auf UV-Fused Silica Substrate mit einem Durchmesser von 25,4 mm aufgebracht, deren Oberflächen entweder plan oder konkav mit 1,0 m Krümmungsradius sind. Um die Verluste unter 100 ppm zu halten, muss die Reinigung dieser Spiegel mit extremer Sorgfalt erfolgen (siehe nächste Seite).
Um Reflexion (R) und Transmission (T) in Finesse (F) und Effizienz (h) umzurechnen, bei einer Absorption (A), verwendet man die folgende Formel:
Bidirektionale Reflexionsverteilung (BRDF) für typische SuperMirror-Beschichtungen (zur Verfügung gestellt von TMA Technologies, Inc., Bozeman, MT).
Typisches Oberflächenprofil eines hochpräzise polierten Substrats.
Technische Daten
| Material |
UV Fused Silica |
| Oberflächenabweichung, S1 |
Plan: £l/10 bei 632,8 nm über die zentralen 80% der Apertur Konkav: £l/8 bei 632,8 nm über die zentralen 80% der Apertur |
| Oberflächenrauigkeit, S1 |
Mikrorauhigkeit <1 Å RMS und 0-0 Kratzer-Aussprünge über die zentralen 50% des Durchmessers, sonst 20-10 Kratzer-Aussprünge |
| Oberflächenqualität, S1 |
0-0 Kratzer-Aussprünge innerhalb der zentralen 12,7 mm Durchmesser 20-10 Kratzer-Aussprünge außerhalb der zentralen 12,7 mm Durchmesser |
| Beschichtung, S1 |
SR.xxF Hohe Finesse: Finesse F >10,000 (R >99,97%), Effizienz h >10% (T >0,03%) über den Wellenlängenbereich SR.xxT Hohe Transmission: Finesse F >5,000 (R >99,94%), Effizienz h >50% (T >0,06%) über den Wellenlängenbereich |
| Einfallswinkel |
0° |
| Oberfläche S2 |
£l/10 bei 632,8 nm über die zentralen 80% der Apertur |
| Oberflächen-Qualität, S2 |
20-10 Kratzer-Aussprünge |
| Entspiegelung, S2 |
Breitbandige Mehrlagenentspiegelung, RØ <0,5% |
| Durchmessertoleranz |
+0/-0,1 mm |
| Dickentoleranz |
Plan: ±0,38 mm, Konkav: ±0,13 mm |
| Keil |
30 ±15 Bogenmin. (nur Planspiegel) |
| Fasen |
0,5 ±0,25 mm x 45° ±15° |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, Abs. 4,5,10 und 4,5,12 |
| Zerstörschwelle |
1000 W/cm2 CW, 0,5 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch |
SuperMirrors unterliegen speziellen US-Exportbestimmungen.