Nos SuperMirrors profitent de notre technologie de traitement avancée de superpolissage et de gravure ionique, afin de garantir la réflexion la plus élevée et les pertes les plus basses de tous les miroirs disponibles sur le marché. Leur perte optique est inférieure à 100 parties par million (50 ppm en général). Utilisés dans des étalons ou des cavités optiques, ces miroirs se caractérisent généralement par des niveaux de finesse de 30 000 soit environ 30 fois supérieurs aux miroirs fabriqués selon des techniques standard.
Notre sélection de traitements déposés par gravure ionique couvre le domaine spectral allant de 583 à 1 659 nm. Les traitements à finesse élevée sont caractérisés par une finesse supérieure à 10 000 et une efficacité supérieure à 10 %, lorsquils sont utilisés dans des cavités construites avec la plus grande précaution. Les traitements à transmission élevée ont une finesse supérieure à 5 000 et une efficacité supérieure à 50 %, lorsquils sont utilisés dans des cavités construites avec la plus haute précaution. Ils sont déposés sur des substrats en silice UV de 25,4 mm de diamètre, plats ou concaves, avec un rayon de courbure de 1,0 m. Pour conserver leur niveau de performance de 100 ppm, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lors de leur nettoyage (voir page suivante).
Pour convertir la réflexion (R) et la transmission (T) en finesse (F) et en efficacité (h), avec absorption (A) :
Distribution du coefficient de réflexion bidirectionnel (BRDF) pour un SuperMirror traité type (avec laimable autorisation de TMA Technologies, Inc. Bozeman, MT, USA).
Profil typique de surface des substrats superpolis.
Spécifications
| Matériau |
Silice UV |
| Précision de surface, S1 |
Plans : £l/10 à 632,8 nm sur 80 % de l'ouverture utile Concaves : Défaut de forme £l/8 à 632,8 nm sur 80 % de l'ouverture utile |
| Rugosité Surface , S1 |
Polissage de précision : rugosité <0,1 nm (valeur moyenne pondérée) et défaut d'aspect 0-0 sur la zone centrale de diamètre moitié ; défaut d'aspect 20-10 en dehors de cette zone |
| Qualité Surface, S1 |
Défaut d'aspect 0-0 sur la zone centrale de 12,7 mm de diamètre ; défaut d'aspect 20-10 en dehors de cette zone |
| Traitement sur S1 |
SR.xxF Haute finesse: Finesse F >10,000 (R >99,97 %), Efficacité h >10 % (T >0,03 %) sur le domaine de longueurs d'onde SR.xxT Haute transmission: Finesse F >5,000 (R >99,94 %), Efficacité h >50 % (T >0,06 %) sur le domaine de longueurs d'onde |
| Angle d'incidence |
0° |
| S2 Surface |
£l/10 à 632,8 nm sur 80 % de l'ouverture utile |
| Qualité Surface , S2 |
20-10 Rayure-piqûre |
| Traitement Antireflet, S2 |
Traitement multicouche large bande, Rmoyen <0,5 % |
| Tolérance diamètre |
+0/-0,1 mm |
| Tolérance Epaisseur |
Plans : ±0,38 mm, Concaves : ±0,13 mm |
| Angle |
30 ±15 arc min (pour les miroirs plans seulement) |
| Chanfrein |
0,50 ± 0,25 mm largeur x 45° ±15° |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, paragraphe 4.5.10 et 4.5.12 |
| Seuil critique |
1000 W/cm2 en continu, 0,5 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement |
Les SuperMirrors peuvent faire lobjet de restrictions à lexportation de haute technologie.