Die 50:50-Strahlteiler eignen sich besonders zur Strahlaufspaltung und für Autokorrelations-Messungen an ultrakurzen Pulsen. Sie sind so aufgebaut, dass sie bei maximaler Bandbreite die Pulsdispersion so gering wie möglich halten. Die Vorderseite besitzt eine 50:50-Strahlteilerbeschichtung UB.2 für den Wellenlängenbereich von 700-950 nm bei einem Einfallswinkel von 45° für s-polarisiertes Licht. Die Rückseite ist entspiegelt, um die Verluste zu minimieren und Geisterbilder zu verhindern. Das dünne Fused-Silica-Substrat mit einer Wellenfrontabweichung unter l/10 sorgt für geringste Pulsdispersion durch das Substratmaterial.