Anschluss-Ports bei 0, 90, 180 und 270° können bis zu vier Strahlsonden aufnehmen. Winkeleinstellung an einem Port ermöglichen eine gewisse, geringfügige Strahlenausrichtung. Ein absorbierender, kegelförmiger Verschlussstopfen ist im Lieferumfang enthalten. Der Boden des Gehäuses hat eine 1/4-20 Gewindebohrung zur Stiftmontage. Ein Stift wird nicht mitgeliefert.
Es kann der relative Reflexionsgrad gemessen werden (und mittelstarke Fluoreszenz), siehe Abb. 1. Es sei angemerkt, dass diese Technik die Rückreflexion der Linse eliminiert, die bei Messungen des Reflexionsgrads mit kollimierten Strahlen aus einem zweiarmigen Faserbündel zu einem Hintergrundrauschen führt.
Man kann das Modell 77806 ebenfalls zur Teilung oder Kombination von kleineren, kollimierten Strahlen verwenden, die nicht von den optischen Köpfen erzeugt werden. Die Apertur beträgt 12,5 mm.
Abb. 1 Messung des Reflexionsgrads mit dem Strahlteiler Modul 77806 und zwei Sonden.