Der Strahlprober für Ultrakurzpulslaser von Newport mit einer Dicke von 3 mm wurde als Strahlteiler mit minimaler Pulsdispersion für die Strahlüberwachung entwickelt. Das BK 7 Substrat ist auf der Vorderfläche unbeschichtet, um eine Strahlteilung durch Fresnel-Reflexion zu erreichen, während die entspiegelte Rückseite Geisterbilder verhindert. Die leicht keilförmigen Substrate eliminieren Interferenzstreifen. Abhängig von der Polarisation des einfallenden Strahls können bei 45° Einfallswinkel ca. 1 % bis ca. 10 % Reflexion erreicht werden.