Lokale Intensitätsspitzen und unregelmäßige Lichtverteilung sind Probleme, die bei Glühlampen, Bogenlampen, LEDs, Leuchtstofflampen, Faseroptiken und Lasern häufig auftreten. Strahlformende Streuscheiben (Light Shaping Diffusers®) sorgen bei anspruchsvollen Anwendungen für einen homogenen Lichtstrahl. Die Kurve der Energieverteilung ist annähernd flach. Die beste Homogenisierung wird mit Streuscheiben mit großen Streuwinkeln erreicht.
Die Streuscheiben von Newport sorgen für die Formgebung, Kontrolle und Verteilung des Lichtstrahls in einem bestimmten Winkelbereich. Dieser Kegelwinkel kann symmetrisch (kreisförmig) oder asymmetrisch (elliptisch) sein. Symmetrische Winkel reichen typischerweise von 0,5° bis 80° FWHM, während die asymmetrischen Winkel typischerweise von 0,2° x 10° bis 35° x 95° reichen. Für den Wellenlängenbereich zwischen 365 und 1600 nm ist der Transmissionsgrad höher als bei anderen Streuscheiben. Die Oberfläche ist nicht reflektierend und lässt deshalb Licht durch, das sonst durch den Fresnel-Verlust verloren wäre.
Die Oberfläche der Streuscheiben wird von einem holographischen Master auf Polycarbonat holographisch repliziert. Die Struktur der Oberfläche ist nicht periodisch und komplett ungeordnet, sie ähnelt einer Vielzahl ungeordneter Mikrolinsen. Das Licht wird wie bei Konkavlinsen divergent abgelenkt. Die Streuscheiben sind wellenlängenunabhängig und für weißes, monochromatisches, kohärentes und inkohärentes Licht geeignet. Optimal ist das Ergebnis mit kollimiertem Licht, aber auch mit unkollimiertem Licht werden gute Ergebnisse erzielt. Durch die ungeordnete Oberflächenstruktur werden Moiré-Effekte und Farbfehler eliminiert.
Die Streuscheiben gibt es in Sätzen mit je vier Scheiben mit ähnlichen Streuwinkeln. Sie werden in 25 mm- oder 50 mm-Fassungen geliefert und lassen sich bequem in die 0ptikhalter von Newport montieren.
Laser
0,2° x 40° FWHM elliptisch
LED
20° FWHM kreisförmig
Glühlampe
10° x 60° FWHM elliptisch
Anwendungen
- Homogenisierung von Laserstrahlen und LEDs
- Beseitigung der Wendelstruktur von Glühlampenlicht
- Homogenisierung und Formgebung des Lichts aus Glasfaser-Bündeln
- Beseitigung von Hot-Spots bei LED-Anzeigen
- Homogenisierung und Formgebung von LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Effiziente Beobachtungsschirme
Technische Daten
| Material |
Polycarbonat, 0,76 mm dick |
| Wellenlängenbereich |
365 1600 nm |
| Transmission, zirkular 0,5°-20° |
³90% |
| Transmission, zirkular 20°-80° |
³85% |
| Transmission, elliptisch |
³85% |
| Winkelabweichung |
£10°: ±1°; >10°: ±10% |
| Lichthomogenität |
³85% |
| Nutzbare Apertur |
|
25 mm Durchmesser |
21,4 mm |
|
50 mm Durchmesser |
45 mm |
| Dicke der Fassung |
2,5 mm |
| Ausrichtung |
Die matte Oberfläche der Streuscheibe sollte auf die Lichtquelle ausgerichtet sein |
| Lösungsmittelfestigkeit |
Streuscheiben-Oberflächen sind gegenüber Methanol und MEK resistent |
| Reinigung |
Abspülen mit entionisiertem Wasser und anschließende Lufttrocknung, vorsichtig mit einem methanolgetränkten Linsenpapier abwischen, anschließend mit Luft oder Stickstoff trocknen (Aceton kann nicht verwendet werden) |
| Zerstörschwelle |
4 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm, typisch |
US-Patente 5,365,354; 5,534,386; 5,609,939; 5,631,754; 5,629,996
Lichtquelle
Mittlere zirkulare Streuscheibe
Mittlere elliptische Streuscheibe
Glühfaden
Mittlere zirkluare Streuscheibe
Mittlere elliptische Streuscheibe
LED
Mittlere zirkulare Streuscheibe
Mittlere elliptische Streuscheibe