Die Stahlstifte der Serie M-SP mit 12,7 mm Durchmesser (8 mm bei der Serie M-MSP) können direkt auf eine Grundplatte, einen optischen Tisch oder zur variablen Höhenverstellung in die Stifthalter der Serie M-VPH (M-MPH für M-MSP Stifte) montiert werden. Sie verfügen an der Unterseite über eine M6-Gewindebohrung sowie an der Oberseite über eine herausschraubbare M4-Madenschraube mit Innensechskant an beiden Enden. Die ebenen, abgesenkten Endflächen an beiden Enden des Stiftes gewährleisten die sichere Befestigung von mechanischen Komponenten.
In den Stifthaltern der Serie M-VPH werden die Stifte auch nach Lösen der Befestigungsschraube durch vorgespannte Klemmbacken festgehalten, so dass eine einhändige Verstellung möglich ist. Die Miniatur-Stifthalter der Serie M-MPH verwenden zum selben Zweck eine federvorgespannte Klemmschraube. Alle Stifthalter verfügen außerdem über eine doppelte Bohrung, um einen vollständigen Zweilinien-Kontakt entlang des Stiftes sicherzustellen. Sobald die Klemmschraube angezogen wird, verschmelzen der Stift und der Stifthalter nahezu zu einem Stück und bieten eine hervorragende Stabilität.
Die höhenverstellbaren Stifthalter der Serie M-VPT dienen zum feinen Justieren der Höhe von Stiften der Serie M-SP. Eine Umdrehung der gerändelten Drehscheibe entspricht einer Höhenverstellung von 0,8 mm. Bei der Justage wird der auf dem Stift montierte Halter nicht verdreht.
Halteringe dienen als Referenz und ermöglichen das Drehen oder Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Stifte ohne Veränderung der Höhe. Das offene Design ermöglicht es, Halteringe hinzuzufügen, ohne den Stift aus dem Stifthalter zu nehmen.
Die M-PS-A Sockeladapter werden einfach an der Unterseite eines Stiftes eingeschraubt und verwandeln diesen in ein Stiftsystem mit Sockel. Zusammen mit den M-PS-F Befestigungsklemmen lassen sich Komponenten dadurch flexibel an jedem Ort eines optischen Tisches platzieren.