Newport fertigt kundenspezifische Edelstahl-Montageplatten für fast alle denkbaren Anwendungen. Zu den typischen Merkmalen gehören Sondergrößen, -formen und -bohrungsraster, Durchgangslöcher, nicht magnetische oder vakuumkompatible Designs und alternative Kernmaterialien. Zusätzlich bieten wir für OEM Anwendungen Mengenrabatte und garantieren vereinbarte Lieferpläne. Egal ob Sie ein Lasersystem, eine hochpräzise optische Anwendung oder ein schwingungsempfindliches Instrument aufbauen möchten, wir sind bereit, die für Sie geeignete Speziallösung zu entwickeln.
Unsere Super Invar Montageplatten bieten eine ausgezeichnete thermische Stabilität und sind daher ideal für Aufbauten geeignet, die auf normale Temperaturänderungen empfindlich reagieren. Die Super Invar Montageplatten bestehen aus einer Eisenlegierung mit extrem niedrigem thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Der thermische Ausdehnungskoeffizient ist bei Raumtemperatur etwa 50 bis 100-fach geringer als der von Edelstahl oder Aluminium. Damit bietet Super Invar einen unübertroffenen Schutz vor thermischen Einflüssen.