Lampengehäuse mit integriertem Filterhalter
Die Lampen werden im Gehäuse 65160 betrieben. Ein Sockeladapter hält die Lampe so, dass die maximale Strahldichte durch die Öffnung des Lampengehäuses austritt. Derselbe Sockel ist für alle Linienstrahler mit hoher Leistung geeignet, so dass die Lampen ohne Wechel der Lampenhalterung gegeneinander ausgetauscht werden können.
Ein Filterhalter an der Öffnung hält Interferenzfilter von 25,4 mm Durchmesser zur Begrenzung des Spektrums. Das Gehäuse 65160 lässt sich auf Stifte mit 1/4-20-Gewinde montieren. Ein Stift ist im Lieferumfang nicht enthalten. Ein 1,8 m langes Kabel wird für den Anschluss an das Netzteil 65150 mitgeliefert. Um die größtmögliche Flexibilität sicherzustellen, wird als Zubehör eine Z-Halterung angeboten.
Geregeltes Netzteil
Diese Lampen werden mit Wechselstrom betrieben. Die Ausgangsintensität stabilisiert sich nach einigen Minuten des Aufwärmens. Wegen des geregelten AC-Betriebs des Netzteils kommt es im Bereich von Millisekunden zu schnellen Intensitätsänderungen (siehe Abb. 2). Allerdings ist die mittlere Ausgangsintensität über viele Sekunden sehr stabil. Tatsächlich werden Schwankungen der Eingangsspannung von 10 % durch den Regelkreis beseitigt, so dass im emittierten Licht nur noch Schwankungen von weniger als 1 % feststellbar sind.
Abb. 1 Bestrahlungsstärke in 50 cm Abstand von dem Quecksilber-Linienstrahler mit hoher Leistung 65130
Abb. 2 Kurzzeitverhalten der Ausgangsintensität der mit dem Netzteil 65150 betriebenen Cäsiumlampe 65010, aufgetragen über der Zeit.
Spektrale Kalbrierlampen hoher Leistung
Das abstrahlende Material ist in einem kompakten Brenner eingeschlossen. Mit den Metallelementen wird ein Zündgas verwendet. Der Brenner ist zur Wärmeisolierung und zum mechanischen Schutz von einem Glaskolben umgeben. Manche der Lampen haben ein Quarzkolben für die Transmission von UV-Strahlung.
Lampengehäuse 65160 auf Z-Halterung 66275.
Die Z-Halterung 66275 ermöglicht die Montage der Lampenhalterung 65160 auf einen Stift bei einer niedrigen optischen Achshöhe, passend zu den Eingängen der Monochromatoren von Newport. Die niedrigste Höhe der Mittellinie mit dieser Halterung beträgt 71 mm). Hier klicken , um mehr zu der Z-Halterung 66275 zu erfahren.
Spektrallinien
Im Folgenden sind die üblicherweise verwendeten Spektrallinien dieser Lampen aufgeführt.
|
Lampe |
Wellenlänge (nm) |
| Quecksilber |
253,7 |
| Zink |
280,0 |
| Zink |
307,1 |
| Quecksilber |
312,6 |
| Cadmium |
326,1 |
| Quecksilber |
334,1 |
| Quecksilber |
365,0 |
| Quecksilber |
404,7 |
| Quecksilber |
435,8 |
| Cäsium |
455,5 |
| Cadmium |
508,5 |
| Thallium |
535,0 |
| Quecksilber |
546,1 |
| Quecksilber |
577,0 |
| Natrium |
590,0 |
| Zink |
636,2 |
| Cäsium |
852,1 |
| Quecksilber |
1014,0 |
Sicherheitshinweise
Auch diese Strahlungsquellen mit niedriger Leistung emittieren gefährliche UV-Stahlung. Es sollten unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen werden.