Les composants
Lors de la conception du MIR8025TM, nous avons choisi une approche modulaire. Nous avons rendu interchangeables les composants qui restreignent l'utilisation des appareils FT-IR (séparateur de faisceau, détecteurs et compartiments à échantillons), pour que vous n'ayez pas à tout régler à nouveau quand vos besoins se modifient : il vous suffit de changer les composants. Un spectromètre FT MIR8025TM complet se compose de :
- Source ou prélevement
- Scanner MIR8025TM
- Séparateur de faisceau et fenêtre
- Système de détection
- Pack d'acquisition de données (fourni avec le Scanner MIR8025TM)
Mode de fonctionnement
La figure 1 montre le mode de fonctionnement du MIR8025. De façon très simple, le scanner module la radiation d'une source ou d'un prélévement : le tableau A/N (du scanner) numérise les signaux analogiques et les envoie à l'ordinateur via l'interface USB 2.0. Une version autonome d'exécution du logiciel MIRMatTMest fournie. Le MIRMatTM comprend tous les paramètres de commande de l'instrument et les fonctions d'acquisition de données.
Figure 1 : Le coeur du Spectromètre FT-IR MIR 8025 est le scanner.
Schéma optique
Le MIR8025 utilise un Interféromètre Michelson à balayage. Notre schéma optique comprend des coins de cube et un rétro réflecteur. Cette configuration nest pas dépendante du tilt et du décalage des pièces optiques. Le rétro réflecteur et le séparateur de faisceau sont montés ensemble, permettant un alignement précis pour désensibiliser le système vis-à-vis des vibrations et des variations de température. Cette approche "monocorps" du séparateur de faisceau permet une interchangeabilité facile avec un réalignement nécessaire minimum.
Figure 2 : Notre schéma optique comprend des coins de cube et un rétro réflecteur montés avec le séparateur de faisceau.
Architecture ouverte
Aussi modulable et flexible que soit le MIR8025, pour certaines applications, même les parois du Scanner sont une restriction. Pour les applications qui requièrent le placement d'un échantillon dans le chemin, ou pour des intégrateurs de systèmes qui souhaitent ajouter un interféromètre et de l'électronique sur leur appareil, nous pouvons concevoir un Scanner MIR8025 à architecture ouverte.
Figure 3 : Exemple d'un FT-IR MIR 8025 ouvert
Logiciels
Nous n'avons pas limité la flexibilité du MIR8025 au matériel : les logiciels sont eux-aussi très flexibles. Le MIRMat 8025 est une puissante application d'acquisition et de traitement des données et de commande de l'appareil, qui fonctionne sous Windows XP. Pour ceux qui souhaitent faire leur propre programmation, nous avons inclu une interface Active X pour contrôler le MIR8025 depuis votre propre logiciel.
Figure 3 : Pour construire un spectromètre FT-IR MIR8025TM complet, vous avez besoin d'un scanner, d'une source, et d'un détecteur. Nous proposons également un accessoire pour loger des accessoires d'échantillonnage dans le compartiment.
Caractéristiques
Scanner
| Fonction |
analyseur de spectres |
| Configuration |
L'unité centrale est une enceinte purgeable avec fenêtres d'entrée/sortie KBr ou CaF2, contenant un modulateur interférométrique |
| Interféromètre |
Interféromètre Michelson 90° avec réflecteurs à coin cube et prisme rétro |
| Séparateur de faisceau |
KBr pour Mi-Infrarouge CaF2 pour Proche Infrarouge Séparateurs interchangeables |
| Plage spectrale- Séparateur de faisceau KBr |
6,000 - 350 cm-1 (1,7 - 28 mm) |
| Plage spectrale - Séparateur de faisceau CaF2 |
14,000 - 1,200 cm-1 (0,7 - 8,3 mm) |
| Diamètre (mm) |
38,1 (38) |
| Rendement |
7 x 10-3 (cm2 Sr) pour l'angle d'admission à une résolution de 1 cm-1 |
| Résolution FTIR* |
Sélectionnable de 0.5-64 cm-1 en 8 temps; la résolution de 0,5 cm-1 correspond à 0.02 nm à 700 nm et 0.04 mm at 28 mm |
| Vitesse du miroir de scan à 40000 Hz** |
15.8 mm/s |
| Vitesse du miroir de scan à 25000 Hz**** |
25.3 mm/s |
| Vitesse miroir scan à 5000 Hz** |
3.15 mm/s |
| Signal de référence |
Deux interférogrammes sinusoidaux laser HeNe en quadrature pour le contrôle du scanner et l'acquisition de donnée |
| point ZPD |
Le miroir de scan peut être ajusté avec précision (erreur nulle) par le logiciel pour obtenir le point ZPD exact au cours d'un scan aussi longtemps que l'appareil est sous tension |
| Interférogramme |
Double faces |
| Suréchantillonnage |
1x, 2x, 4x |
| Précision en longueur d'onde |
0.01 cm-1 |
| Signal bruit (cm-1) |
1000:1 à 2500 cm-1, 4 cm-1 en résolution, 1 scan échantillon/1scan référence, avec détecteur DTGS |
| Hauteur Axe Optique (mm) |
73,1 |
| Dimension (mm) |
565,2 x 304,8 x 171,5 |
| Poids lbs (kg) |
16 |
* Programmé pour une divergence de 1°, sortie Scanner.
**Fréquence de l'interférogramme de référence.
Acquisition de données
| Interface ordinateur |
USB 2.0 |
| Matériel |
Convertisseur interne 16 bit A/D à 100kHz |
| Fréquence d'échantillonnage (FTIR) |
80 kHz - 1 kHz avec suréchantillonnage; programmation retard des pulsations d'échantillons |
| Amplificateur principal |
Gain de 0.5 - 64 en 8 temps; choix manuel ou automatique |
| Filtres passe-haut passe-bas |
8 filtres passe bas avec fréquences de coupure à 60 kHz - 0.3 kHz 3 filtres passe haut avec fréquences de coupure 10 - 1,000 Hz ON/OFF programmable selon vitesse de scan et plage spectrale |
| Acquisition de données externes |
Les signaux sont disponibles à travers un connecteur spécial pour un système externe d'acquisition de données: déclenchement d'échantillonnage, début et fin de la plage de données utiles, direction |
| Logiciel |
Instrument de contrôle et acquisition de données compatibles avec Windows |
| Unités sélectionnables |
cm-1, mm, nm, eV, kcal/mol, kJ/mol, Kcm-1, mm, nm, eV, kcal/mol, kJ/mol, Kcm-1, mm, nm, eV, kcal/mol, kJ/mol, K |
| Type de de présentation de données |
Interférogramme, mono faisceau, transmittance, absorbance |
Fonctions logiciel
| Paramètres scan |
Vitesse , résolution, suréchantillonnage on/off, acquisition de données bidirectionnelle on/off |
| Etalonnage scanner |
Ajustement fin du ZPD and singaux de déclenchement de retard du convertisseur A/D |
| Paramètres FFT |
Type d'apodisation, zero fill, paramètres pour correction de phase et définition de l'échelle |
| Paramètres amplificateur principal |
Gain,filtres passe bas et haut |
| Calculs |
opérations mathematiques basiques, courbes corps noirs |
| Ficher de sauvegarde des données |
Fichiers ASCII, Binary MatLab |
| Développement logiciel |
Microsoft Active X Control vous permet de développer vtre application à l'aide de Visual Basic, Visual C++, MatLab®, Labview, ou d'autres applications Microsoft compatible avec Active X technology. |
Conditions minimales requises
Windows XP avec Hub USB 2.0 SP1
Mémoire minimum 512MB
Moniteur Haute Résolution
Pentium 2 ou plus de >26 GHz
Internet Explorer 6.0 ou plus
CD ROM
500MB minimum d'espace disponible requis pour le programme d'installation.