Ces systèmes incluent tout ce dont vous avez besoin pour commencer à travailler :
- Spectrographe MS125
- Le réseau de votre choix
- Choix dans la fente dentrée et son support
- Le système à barrette de photodiodes InGaAs 256 ou 512
- Logiciel LineSpec
Figure 1 : Rendement quantique PDA du LineSpec InGaAs.
Spectrographe MS125
Nous avons testé le PDA LineSpec InGaAs avec plusieurs Spectrographes Oriel, et déterminé que le MS125 est l'instrument de choix pour ces systèmes, en raison de sa haute résolution et de son rendement, de son prix attractif, et de sa taille compacte. Le MS125 est un instrument de 1/8 m, (120 mm) de longueur focale dirigé par micromètre. Le tableau 1 établit la liste des choix de réseau et des caractéristiques de l'instrument
Tableau 1 : Options réseau pour les spectromètres à barrette linéaires LineSpecTM InGaAs
|
Densité des traits(l/mm) |
Longueur d'onde de Blaze |
Type |
Résolution spectrale (nm)* |
Largeur de bande passante (nm)* |
Région de longueur d'onde primaire (nm) (nm)** |
Réseau Référence |
| 1200 |
1000 |
Gravé |
0,44 |
160 |
550 - 1600 |
77463
|
| 1200 |
750 |
Gravé |
0,44 |
160 |
450 - 1000 |
77412
|
| 600 |
1000 |
Gravé |
0,86 |
338 |
600 - 2500 |
77465
|
| 600 |
1250 |
Gravé |
0,86 |
333 |
750 - 2000 |
77455
|
| 600 |
1600 |
Gravé |
0,86 |
325 |
900 - 2000 |
77456
|
| 400 |
1600 |
Gravé |
1,3 |
505 |
900 - 2900 |
77457
|
| 300 |
1000 |
Gravé |
1,72 |
675 |
575 - 2500 |
77458
|
Systèmes de détecteur à barrette de photodiodes InGaAs
Le système de détection est constitué d'une barrette détectrice linéaire à photodiodes InGaAs refroidi par TE et d'un refroidisseur thermoélectrique à étage unique. La tête du détecteur a une interface USB 12 bits, le temps de transfert de données à l'ordinateur est d'environ 6 ms. Nous proposons des matrices de 256 et 512 pixels et des longueurs de matrice de 12,8 et 25,6 mm respectivement. La taille du pixel est de 500 mm de hauteur par 50 mm de largeur; ils sont espacés centre-à-centre de 50 mm.
Logiciel LineSpec
Le logiciel LineSpec est un logiciel intuitif de commande de l'instrument et d'acquisition de données qui fonctionne sous Windows 98/W2K/XP. Le logiciel permet des mesures spectroscopiques et l'acquisition de données, comme les balayages continus, uniques et lissés. Il permet aussi dacquerir les spectres dabsorption, de transmission et démission. Enfin, il permet également les mesures de radiation. Les données peuvent être exportées dans la plupart des applications MS.
Accessoire détalonnage
Pour garantir la plus grande précision sur la longueur d'onde de votre système, nous vous conseillons d'utiliser, pour létalonnage, le pinceau lumineux 6031 au Kr et son alimentation 6060. Laisser, alors, le logiciel LineSpec réaliser une régression quadratique standard sur les pics connus. Le support de lampe 77251 maintient à l'entrée du spectrographe.
Détecteurs autonomes
Pour ceux qui possèdent déjà un Spectrographe Oriel de Newport, nous proposons des détecteurs InGaAs vendus à part, avec leur propre numéro de modèle. Vous pouvez coupler ces derniers avec un spectrographe Oriel en utilisant la bride de montage appropriée ; certains spectrographes ne requièrent pas de bride de montage.