Composition du spectromètre LineSpec?
Nous proposons deux modèles de matrices linéaires LineSpec, un détecteur CCD 2048 pixel et un détecteur CMOS 1024 pixel. Ces deux systèmes incluent tout ce dont vous avez besoin pour travailler :
- Le spectrographe MS125
- Le réseau de votre choix
- La fente d'entrée de votre choix avec support d'entrée
- Le détecteur CCD 2048 ou le détecteur CMOS 1024 avec bride de montage
- Le logiciel LineSpec
Le spectrographe MS125
Nous avons sélectionné le MS125 comme spectrographe pour ces systèmes, pour sa haute résolution et son rendement, son prix attractif, et sa petite taille. Le MS125 est un appareil de 120 mm de longueur focale, contrôlé par micromètre.
Tableau 1 : Options Réseau pour Spectromètres vectoriels linéaires LineSpecTM
|
Densité des traits(l/mm) |
Longueur d'onde de Blaze |
Type |
Résolution spectrale (nm)* |
Largeur de bande passante (nm) |
Région de longueur d'onde primaire (nm) (nm)** |
Réseau Référence |
| 2400 |
250 |
Holographique |
0,11 |
84 |
200 - 500 |
77419
|
| 1200 |
350 |
Gravé |
0,22 |
170 |
200 - 1000 |
77411
|
| 1200 |
500 |
Gravé |
0,22 |
170 |
280 - 1600 |
77464
|
| 1200 |
750 |
Gravé |
0,44 |
160 |
450 - 1000 |
77412
|
| 600 |
400 |
Gravé |
0,43 |
338 |
250 - 1300 |
77414
|
| 600 |
750 |
Gravé |
0,43 |
338 |
450 - 2000 |
77415
|
| 400 |
350 |
Gravé |
0,65 |
503 |
200 - 800 |
77416
|
| 400 |
500 |
Gravé |
0,65 |
503 |
300 - 1200 |
77417
|
Figure 1 : Efficacité quantique des détecteurs CCD et CMOS.
Déctecteurs CMOS comparés aux détecteurs CCD
Un paramètre de performance important pour choisir entre le CMOS et le CCD est le S/N maximum que le détecteur peut atteindre. Le S/N maximum est atteint quand le détecteur est proche de la saturation et que le bruit de grenaille est bien plus fort que tous les autres bruits. Par exemple, si un signal est suffisamment important pour saturer le puit en un moindre temps d'exposition, la contribution du signal du bruit noir est négligeable, et comme le bruit delecture s'ajoute orthogonalement au bruit de grenaille, il a également une contribution négligeable. Pour effectuer une mesure de haute résolution d'un niveau de signal, une meilleure S/N que la résolution attendue de la mesure est nécessaire. Pensez à essayer de mesurer un changement de 0,3% dans l'intensité de la ligne spectrale. Le mieux est que le S/N soit au moins 5 fois meilleur que la différence mesurée et donc un S/N of 0,3%/5 = 0,06%, ou de 0.06 sur 100, ce qui correspond à 1667/1. On ne peut atteindre ce niveau S/N qu'avec un détecteur de capacité de puit >1667 au carré, c'est-à-dire >2 780 000. Aucun CCD ne peut atteindre ce ratio S/N en une seule mesure, mais c'est possible pour un CMOS. Il faut noter cependant que le détecteur CMOS est moins sensible qu'un CCD, il faut donc des signaux plus forts.
Les principales différences entre les détecteurs CCD et CMOS est la sensibilité et la plage dynamique. Parce que les pixels CCD sont 2,9 fois plus grands que les pixels CMOS, le CCD voit 2,9 fois plus de lumière. Le gain bien plus important du CCD le rend 23,4 fois plus sensible. Le CCD est donc 2,9 X 23,4 = 67,9 fois plus sensible que le détecteur CMOS. Les détecteurs CMOS ont une capacité de puit 24-30 fois plus importante que les CCD linéaires, le ratio de signal au bruit d'un détecteur CMOS est donc environ 4 fois supérieur à celui des détecteurs CCD.
En résumé, les détecteurs CMOS sont conseillés pour un fort dignal, une large plage dynamique et de fortes mesures S/N, alors que les détecteurs CCD sont conseillés pour les mesures à faible signal.
Acquistion de données et Logiciel de commande LineSpecTM
Le logiciel LineSpecTM (inclus avec chaque spectromètre ou détcteur vectoriel autonome) est un appareil de commande intuitif qui fonctionne sous Windows 98/W2K/XP. Le logiciel permet des mesures sepctroscopiques et l'acquisition de données par balayages lissants, uniques et continus ; acquisition de spectres d'absorption, de transmission et d'émission ; les mesures d'irradiance. Nous pouvons également vous fournir les drivers de LabView et un kit de développement OEM.
Accesoire de calibrage
Pour assurer une précision de longueur d'onde, nous recommandons l'usage de lignes spectrales connues, en utilisant par exemple le module détalonnage 78822 HgAr, et de laisser le logiciel LineSpecTM réaliser une régression quadratique standard sur les pics connus. Le 78822 comprend une alimentation, un adaptateur de montage pour coupler la lampe au MS125TM, et une lampe détalonnage HgAr.
Figure 2 : Spectres de transmission du Filtre Verre of BG36 Schott pris avec un spectromètre CMOS 78871. Le spectrographe MS125TM utilise un réseau 400 l/mm optimisé à 500 nm, et une fente d'entrée de 50 mm. Temps d'intégration : 50 ms, moyennage = 1 et 500 (voir graphique inclus).