Configuration Optique
Figure 1 : Configuration optique du spectrographe MS125.
Reflets Parasites Négligeables
Nous avons conçu le MS125 pour garantir un niveau minimal de reflets parasites. Linstrument utilise des écrans pour empêcher la diffusion de lumière et des réseaux à faibles reflets parasites.
Entraînement micrométrique étalonné
Le MS125 utilise un entraînement micrométrique étalonné pour le changement des longueurs donde. Le micromètre est étalonné pour lire 1 nm par graduation pour un réseau 1 200 l/mm.
Réseaux interchangeables
Vous pouvez facilement échanger les réseaux dans le MS125TM, sans avoir à réaligner linstrument. Consultez le tableau 1 pour une sélection complète.
Tableau 1 : Réseaux disponibles pour le spectrographe MS125 1/8 m
|
Densité des traits(l/mm) |
Longueur d'onde de Blaze |
Type de réseau |
Pic d'efficacité (%) |
Résolution spectrale (nm)* |
Bande passante de la matrice multicanaux (nm)** |
Région de longueur d'onde primaire (nm) (nm)*** |
Longueur d'onde supérieure(Pour réseau spécifié) |
Référence |
| 2400 |
250 |
Holographique |
65 |
0,11 |
84 |
200 - 500 |
500 nm |
77419
|
| 2400 |
400 |
Holographique |
65 |
0,11 |
81 |
230 - 500 |
500 nm |
77420
|
| 1800 |
500 |
Holographique |
80 |
0,14 |
109 |
300 - 670 |
670 nm |
77421
|
| 1200 |
250 |
Holographique |
80 |
0,22 |
168 |
180 - 650 |
1000 nm |
77410
|
| 1200 |
350 |
Gravé |
80 |
0,22 |
170 |
200 - 1000 |
1000 nm |
77411
|
| 1200 |
500 |
Gravé |
80 |
0,22 |
170 |
280 - 1600 |
1000 nm |
77464
|
| 1200 |
750 |
Gravé |
80 |
0,44 |
163 |
450 - 1000 |
1000 nm |
77412
|
| 1200 |
1000 |
Gravé |
80 |
0,44 |
160 |
550 - 1600 |
1000 nm |
77463
|
| 600 |
200 |
Gravé |
70 |
0,43 |
338 |
180 - 500 |
2000 nm |
77413
|
| 600 |
400 |
Gravé |
85 |
0,43 |
338 |
250 - 1300 |
2000 nm |
77414
|
| 600 |
750 |
Gravé |
75 |
0,43 |
338 |
450 - 2000 |
2000 nm |
77415
|
| 600 |
1000 |
Gravé |
80 |
0,86 |
338 |
600 - 2500 |
1000 nm |
77465
|
| 600 |
1250 |
Gravé |
85 |
0,86 |
333 |
750 - 2000 |
2000 nm |
77455
|
| 600 |
1600 |
Gravé |
90 |
0,86 |
325 |
900 - 2000 |
2000 nm |
77456
|
| 400 |
350 |
Gravé |
65 |
0,65 |
503 |
200 - 800 |
3000 nm |
77416
|
| 400 |
500 |
Gravé |
80 |
0,65 |
505 |
300 - 1200 |
3000 nm |
77417
|
| 400 |
1600 |
Gravé |
85 |
0,65 |
505 |
900 - 2900 |
3000 nm |
77457
|
| 300 |
300 |
Gravé |
75 |
0,86 |
668 |
200 - 750 |
4000 nm |
77422
|
| 300 |
1000 |
Gravé |
85 |
0,86 |
675 |
575 - 2500 |
4000 nm |
77458
|
| 246.16 |
226 |
Gravé |
60 |
1,08 |
810 |
190 - 450 |
4800 nm |
77459
|
Fente dentrée
Le spectrographe MS125 est livré avec un support à fente dentrée ; nous proposons une sélection de fentes fixes de 10 à 200 mm de large. Votre choix dépendra de vos exigences en termes de résolution et de débit.
Montage
Le montage sur tige vous permet de faire varier la hauteur de laxe optique pour ladapter à votre source ou détecteur.
Pour commander un spectrographe complet à réseau unique 77400 MS125TM, commandez un réseau et une fente fixe (support à fente fixe inclus avec le spectrographe).
Spécifications
| Distance focale |
120 mm |
| F/# |
F/3,7 |
| Plage longueur d'onde utilisable |
180 m à 24 mm avec réseau interchangeable |
| Précision en longueur d'onde |
1 nm sur la totalité de la plage |
| Répétabilité de la longueur d'onde |
1 nm |
| Poids |
kg1,5 |
* Avec réseau 1 200 l/mm.