Produktdetails
Aufgrund seiner kompakten Ausführung kann dieser Spannschlüssel in den meisten optischen Systemen zur Justierung von Halteringen eingesetzt werden, ohne dass umliegende Teile des Aufbaus verändert werden müssen. Er wurde für Halteringe optimiert, die mit Optiken zwischen 6,35 und 50,8 mm Durchmesser verwendet werden, und eignet sich für die meisten gängigen Halteringe mit Bohrungen oder Schlitzen. Für sehr kleine Ringe steht zudem die Spitze am Ende des Spannschlüssels zur Verfügung.
Aufgrund seiner kompakten Ausführung kann dieser Spannschlüssel in den meisten optischen Systemen zur Justierung von Halteringen eingesetzt werden, ohne dass umliegende Teile des Aufbaus verändert werden müssen. Er wurde für Halteringe optimiert, die mit Optiken zwischen 6,35 und 50,8 mm Durchmesser verwendet werden, und eignet sich für die meisten gängigen Halteringe mit Bohrungen oder Schlitzen. Für sehr kleine Ringe steht zudem die Spitze am Ende des Spannschlüssels zur Verfügung.