|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Sources lumineuses
    Accessoires pour sources lumineuses Oriel
    Illuminateurs de monochromateurs et illuminateurs de fibres
    Informations techniques
    Instruments de photolithographie
    Lampes à arc
    Simulateurs solaires
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Sources au deutérium
    Sources d’étalonnage
    Sources incandescentes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Sources lumineuses > Simulateurs solaires > Simulateurs solaires de classe A Oriel

Simulateurs solaires de classe A Oriel
Simulateurs solaires de classe A Oriel

Caractéristiques
  • Systèmes CW de classe A certifiés à l’usine, conformes à la Classification CIE 904-9 (certifications ASTM et JIS disponibles en option)
  • Les faisceaux de sortie, de dimension 2 x 2 à 8 x 8 pouces, couvrent des substrats de taille inférieure ou égale à 6 x 6 pouces tout en laissant de la place aux cellules de référence
  • Instruments durables, hautement fiables, spécifiquement conçus pour des environnements de production en continu
  • Les capteurs de température et le verrouillage assurent la sécurité de l’opérateur
  • La praticité des caractéristiques utilisateur permet un fonctionnement simple

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsCatalogue PDF
Informations Produit
Bénéficiant de la performance éprouvée et de la robuste durabilité dont notre famille d’instruments de simulation solaire fait preuve depuis plus de trente ans, les systèmes Oriel de classe A de Newport Corporation font passer la simulation solaire à la vitesse supérieure. Certifiées conformes aux normes CIE 904-9, ces sources à large spectre utilisent une lampe au Xénon de 1300 W (selon le modèle) et un filtre breveté afin de satisfaire avec efficacité et fiabilité aux paramètres de performance de la classe A sans compromettre la puissance de sortie, égale à 1 soleil. Il en résulte un système économique, conçu pour fonctionner en continu en environnement de production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et soutenu par notre réseau international de support et de service.



Références pour commander

Simulateurs solaires de classe A Oriel
   Taille du faisceau de sortie  Type de lampe  Puissance  Collimation  Référence  Prix
   51 x 51 mm  300 W, Xénon  2,5 soleils  ±6°  91160A  21 761 €
   51 x 51 mm  1000 W, Xénon  10 soleils  ±6°  91191A  28 294 €
   102 x 102 mm  1000 W, Xénon  3 soleils  ±4°  91192A  32 665 €
   152 x 152 mm  1300 W, Xénon  1,8 soleils  ±3°  92193A  41 100 €
   203 x 203 mm  1300 W, Xénon  1,3 soleils  ±2°  92194A  49 531 €

Les simulateurs solaires Oriel de classe A sont certifiés CIE ; merci de contacter l'un de nos ingénieurs technico-commerciaux pour obtenir une certification ASTM ou JIS.

Lampes et filtres de rechange
   Référence  Durée de vie moyenne (en heures)  Pièce de rechange  Prix
   6258A  700 h  Lampe à arc au Xénon, 300 W  
   6271A  800 h  Lampe à arc au Xénon, 1000 W  
   6275A  1000 h  Lampe à arc au Xénon, 1300 W  
   81088A   -  Filtre de masse atmosphérique 1,5 G  



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .